PSR-SPP- 24DC/TS/SDOR4/4X1
-
Módulo de ampliación
2986106
Módulo de ampliación de salida de relés del PSR-TRISAFE-M con 4 contactos de salida de relé seguro (opcionalmente 4 contactos de relé monocanal o 2 contactos de relé bicanal), 4 salidas de señal; hasta SIL 3, cat. 4/PLe, SIL 3, EN 50156, borna push-in enchufable
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
| Nota sobre el uso | |
| Nota sobre la aplicación | Solo para el uso industrial |
| Aplicación | Módulo de ampliación PSR-TRISAFE-M |
| Activación | 1 o 2 canales |
| Propiedades de aislamiento: Líneas de fuga y espacios de aire entre los circuitos | |
| Categoría de sobretensión | III |
| Grado de polución | 2 |
| Tiempos | |
| Tiempo de reacción | máx. 50 ms |
| Tiempo de recuperación | < 10 s |
| Potencia disipada máxima con condición nominal | 3932 mW (hasta 40 °C de temperatura ambiente, con m = 4, n = 4, Icarga = 4 A, Iaviso = 50 mA) |
| 1532 mW (hasta 55 °C de temperatura ambiente, con m = 4, n = 4, Icarga = 1 A, Iaviso = 50 mA) | |
| Tipo de funcionamiento nominal | Tiempo de trabajo 100 % |
| Interfaces | TBUS de carriles simétricos para conexión al módulo maestro, incluido en el volumen de suministro |
| Líneas de fuga y espacios de aire entre los circuitos | |
| Tensión de aislamiento de dimensionamiento | 250 V AC |
| Tensión transitoria de dimensionamiento / aislamiento | 4 kV / aislamiento básico de la pista de los contactos de salida (13/14, 23/24, 33/34, 43/44) entre ellos, 6 kV / separación segura, aislamiento reforzado de las pistas de los contactos de salida (13/14, 23/24, 33/34, 43/44) a los circuitos eléctricos restantes |
| Alimentación | |
| Tensión de alimentación asignada del circuito de control US | 18 V DC ... 30 V DC (incl. todas las tolerancias, incl. rizado residual) |
| Tensión de alimentación asignada del circuito de control US | 24 V DC (Alimentación mediante PSR-TBUS) |
| Corriente de alimentación de control de dimensionamiento IS | Alimentación mediante PSR-TBUS |
| 74 mA (con 24 V DC, salidas de relé activas) | |
| 54 mA (con 24 V DC, salidas de relé no activas) | |
| Circuito de protección | sí, en el marco de los límites de tensión de servicio |
| Indicación de estado | 1 x LED (verde),1 x LED (rojo) |
| Tensión de conmutación máxima | 250 V AC/DC |
| 24 V DC | |
| Tensión mínima de activación | 5 V AC/DC |
| Corriente continua límite | 4 A (ver curva derating) |
| Corriente de conexión máxima | 6 A |
| Corriente mínima de cierre | 5 mA |
| Capacidad de ruptura (3 600 operaciones por hora) | 3 A (230 V (AC 15)) |
| 5 A (24 V (DC13)) | |
| Fusible de salida | 6 A gL/gG |
| Tiempo de reacción | máx. 50 ms |
| Relé | |
| Descripción de la salida | Contactos de relé, contactos NA orientados a la seguridad |
| Número de salidas | 4 (monocanal) |
| 2 (bicanal, conectadas por pares) | |
| Tipo de conmutación del contacto | 4 contactos de salida de relé |
| Material del contacto | AgSnO2 (a partir de HW03) AgCuNi +0,2 ... 0,4 μm Au (hasta HW02) |
| Tensión de conmutación | min. 12 V AC/DC (a partir de HW 03) |
| min. 5 V AC/DC (hasta HW02) | |
| máx. 250 V AC/DC (Para módulos a partir de HW03, véase el capítulo "Datos de relé" del manual del usuario.) | |
| Corriente de conmutación | min. 3 mA (a partir de HW 03) |
| min. 5 mA (hasta HW02) | |
| Potencia mín. de conmutación | min. 60 mW |
| Capacidad de ruptura según IEC 60947-5-1 | 2 A (AC15) |
| 4 A (DC13) | |
| Corriente continua límite | 4 A (véase derating) |
| Vida útil mecánica | 10x 106 operaciones |
| Fusible de salida | 4 A (gL/gG) |
| Indicación de estado | 4 x LED (verde) |
| Notificar | |
| Descripción de la salida | digital |
| Número de salidas | 4 |
| Tensión | 24 V DC (Alimentación a través de A1/A2) |
| Corriente continua límite | 50 mA |
| Circuito de protección | sí, en el marco de los límites de tensión de servicio |
| Protección contra cortocircuito | sí |
| Tecnología de conexión | |
| enchufable | sí |
| Conexión de conductores | |
| Tipo de conexión | Conexión push-in |
| Sección de conductor rígido | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Sección de conductor flexible con puntera, con manguito de plástico | 0,25 mm² ... 1,5 mm² (sólo en combinación con CRIMPFOX 6) |
| Sección de conductor flexible con puntera, sin manguito de plástico | 0,25 mm² ... 1,5 mm² (sólo en combinación con CRIMPFOX 6) |
| Sección de cable AWG | 24 ... 16 |
| Longitud de pelado | 8 mm |
| Anchura | 22,5 mm |
| Altura | 112 mm |
| Profundidad | 114,5 mm |
| Color | amarillo |
| Material carcasa | Poliamida PA sin reforzar |
| Datos técnicos de seguridad | |
| Categoría de parada | 0 |
| Datos técnicos de seguridad: EN ISO 13849 | |
| Performance Level (PL) | c (Parametrización de 1 canal) |
| e (parametrización de 2 canales) | |
| Datos técnicos de seguridad: EN 50156 | |
| Safety Integrity Level (SIL) | máx. 3 (Referencia IEC 61508) |
| Datos técnicos de seguridad: IEC 61508 - alta demanda | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 1 (Parametrización de 1 canal) |
| 3 (parametrización de 2 canales) | |
| Datos técnicos de seguridad: IEC 61508 - baja demanda | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 1 (Parametrización de 1 canal) |
| 3 (parametrización de 2 canales) | |
| Datos técnicos de seguridad: EN IEC 62061 | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 1 (Parametrización de 1 canal) |
| 3 (parametrización de 2 canales) | |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP20 |
| Grado de protección mínimo del lugar de montaje | IP54 |
| Temperatura ambiente (servicio) | -20 °C ... 55 °C |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -20 °C ... 70 °C |
| Altura de fijación | máx. 2000 m (ver anexo "Utilización de módulos PSRtrisafe en alturas superiores a 2000 m sobre el nivel del mar") |
| Humedad de aire máx. admisible (almacenamiento/transporte) | 75 % (en un valor medio, ocasionalmente 85 %) |
| Humedad del aire máx. admisible (servicio) | 75 % (en un valor medio, ocasionalmente 85 %) |
| Choques (en servicio) | 10g (Δt = 11 ms, tres choques por dirección) |
| 10g (Δt = 16 ms, choque continuo, 1000 choques por dirección) | |
| Vibración (en servicio) | 2g |
| Presión de aire (servicio) | 70 kPa ... 108 kPa (hasta 3000 m por encima de NN) |
| Presión de aire (almacenamiento / transporte) | 66 kPa ... 108 kPa (hasta 3500 m por encima de NN) |
| Líneas de fuga y espacios de aire entre los circuitos | |
| Normas/especificaciones | DIN EN 50178 |
| Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
| Posición de montaje | Sobre carril horizontal |
| Código de artículo | 2986106 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de venta | 02 |
| Clave de producto | DNA332 |
| GTIN | 4046356536547 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 200 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 140 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85371099 |
| País de origen | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371819 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001449 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122200 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
| excepciones, si fueran conocida | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
| 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (n.º CAS: 79-94-7) | |
Productos compatibles
-
PSR-TRISAFE STARTER KIT - Kit de inicio 2986300
-
IFS-CONFSTICK - Módulo de memoria 2986122
-
CABLE-USB/MINI-USB-3,0M - Cable USB 2986135
-
SAFECONF - Paquete de configuración 2986119
-
ME 22,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GN - Conector de bus para carril DIN 2707437
-
PSR-TBUS - Conector de bus para carril DIN 2890425
-
PSR-FTB/20/86 - Borne de filtro 2904477
-
PSR-FTB/1.5/11.5 - Borne de filtro 2904476
-
COPYSTATION - IFS - Estación de copiado y borrado 2901985
-
EM-CAN-GATEWAY-IFS - Interfaz de datos 2901504
-
EM-MODBUS-GATEWAY-IFS - Interfaz de datos 2901528
-
EM-ETH-GATEWAY-IFS - Interfaz de datos 2901988
-
EM-PNET-GATEWAY-IFS - Interfaz de datos 2904472
-
EM-PB-GATEWAY-IFS - Interfaz de datos 2297620
-
PSR-TBUS - 1PCS - Conector de bus para carril DIN 1326060
PHOENIX CONTACT S.A de C.V.
Lago Alberto No. 319 - Piso 9, Colonia Granada, Alcaldía Miguel Hidalgo, México, Ciudad de México, C.P. 11520