Esta iluminación de máquina LED está prevista para iluminar máquinas interior o exteriormente. Puede utilizar la lámpara en un entorno adverso. Esto es posible mediante las siguientes características: - tipo de protección elevado - Resistencia frente a lubricantes refrigerantes y lubricantes usuales - Insensibilidad frente a vibraciones y choques - cristal de seguridad de 4 mm de grosor El diámetro pequeño de tan solo 40 mm permite el montaje incluso en espacios pequeños. El montaje se realiza con soportes o escuadras (ninguno de los dos incluido en el volumen de suministro), en los que se giran las lámparas y con ello puede orientarse de forma óptima la iluminación.
PLD M 260 W-40/80 540/D40
-
Lámparas de máquina LED
2702941
Lámparas de máquina LED, 24 V DC, ángulo de emisión (vertical/horizontal): 40 °/80 °, longitud: 540 mm, diámetro: 40 mm, índice de protección: IP67, con bisagras, resistente contra refrigerantes y lubricantes
Este producto precisa otros productos para su funcionamiento.
Accesorios necesarios
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
cETL
ID de homologación: LuminairesEAC
ID de homologación: TR_TS_D_12879-22Productos compatibles
Sus ventajas
Ahorro de espacio gracias al diámetro pequeño
El cable de alimentación enchufable permite la libre selección de la longitud de cable y una instalación sencilla y rápida
Iluminación precisa gracias a la posibilidad de ajuste angular
El índice de protección IP67 y la resistencia contra refrigerantes y lubricantes permite el uso en máquinas-herramienta
Puede utilizarse a altas temperaturas así como con cargas de vibraciones y choques elevadas
El cristal de seguridad permite el uso en entornos con posible solicitación mecánica
La homologación ETL permite el uso en el mercado norteamericano
Especialmente económico gracias a la tecnología LED eficiente energéticamente y un mínimo de 60000 h de vida útil LED