El THERMOMARK GO.K SET incluye una impresora portátil perfecta para la rotulación rápida in situ. La impresora de transferencia térmica es robusta, fácil de manejar y le ofrece múltiples funciones. Procesa materiales sin fin para el marcado de bornas, cables y conductores, equipos e instalaciones.
Volumen de suministro:
THERMOMARK GO.K, maletín, batería, fuente de alimentación con 4 adaptadores, cable USB, MM-EMLF (EX18)R C1 WH/BK, MM-EMLC (EX18)R C1 WH/BK, manual abreviado
THERMOMARK GO.K SET
-
Juego impresora de transferencia térmica
1184148
Impresora de transferencia térmica portátil para materiales de rotulación en formato de cartucho, incluidos accesorios en el práctico maletín del sistema L-BOXX de eficacia probada. La impresora puede imprimir materiales en formato sin fin hasta una anchura de material de 24 mm.
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
| Volumen de suministro | THERMOMARK GO.K, maletín, batería, fuente de alimentación con 4 adaptadores, cable USB, MM-EMLF (EX18)R C1 WH/BK, MM-EMLC (EX18)R C1 WH/BK, manual breve |
| Rotulación | |
| Tecnología de marcado | Transferencia térmica |
| Propiedades del equipo | |
| Anchura de impresión | 24 mm |
| Resolución de impresión | 203 dpi |
| Sistema operativo | Windows 10, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022 |
| Anchura | 98 mm |
| Altura | 69 mm |
| Longitud | 230 mm |
| Condiciones ambientales | |
| Temperatura ambiente (servicio) | 5 °C ... 40 °C |
| Código de artículo | 1184148 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de venta | 02 |
| Clave de producto | BG1222 |
| GTIN | 4063151223533 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 3,390 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 2,130.23 g |
| Número de tarifa arancelaria | 84433210 |
| País de origen | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19140104 |
| ECLASS-15.0 | 19140104 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001684 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43212100 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
| excepciones, si fueran conocida | 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-10
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
-
THERMOMARK GO ACCU - Acumulador 0805009
-
THERMOMARK GO ADAPTER - Fuente de alimentación 0805010
-
THERMOMARK GO CHARGER - Soporte de carga 0805012
-
THERMOMARK GO.K MAGNET HOLDER - Unidad de fijación 0805008
-
THERMOMARK GO.K BELT CLIP - Clip de fijación 0805004
-
THERMOMARK GO.K BAG - Bolsa de transporte 0805003
-
THERMOMARK GO CASE - Maletín 1229456
-
MM-EMLF (EX18)R C1 GN/WH - Etiqueta, altamente flexible 0803953
-
MM-EMLF (EX24)R C1 GN/WH - Etiqueta, altamente flexible 0803954
-
MM-EMLF (EX10)R C1 OG/BK - Etiqueta, altamente flexible 0803955
-
MM-EMLF (EX12)R C1 OG/BK - Etiqueta, altamente flexible 0803956
-
MM-EMLF (EX18)R C1 OG/BK - Etiqueta, altamente flexible 0803957
-
MM-EMLF (EX24)R C1 OG/BK - Etiqueta, altamente flexible 0803958
-
MM-EMLF (EX10)R C1 RD/WH - Etiqueta, altamente flexible 0803959
-
MM-WMS 3,2 (EX5)R C1 WH/BK - Manguito termorretráctil 0803923
-
MM-WMS 4,8 (EX9)R C1 WH/BK - Manguito termorretráctil 0803924
-
MM-WMS 6,4 (EX10)R C1 WH/BK - Manguito termorretráctil 0803925
-
MM-WMS 9,5 (EX16)R C1 WH/BK - Manguito termorretráctil 0803926
-
MM-WMS-2 3,2 (EX5)R C1 WH/BK - Manguito termorretráctil 0803927
-
MM-WMS-2 4,8 (EX9)R C1 WH/BK - Manguito termorretráctil 0803928
-
MM-WMS-2 6,4 (EX10)R C1 WH/BK - Manguito termorretráctil 0803929
-
MM-WMS-2 9,5 (EX16)R C1 WH/BK - Manguito termorretráctil 0803930
-
MM-WML 3 (EX10)R C1 WH/BK - Etiqueta de marcador de cables 0803931
-
MM-WML 5 (EX10)R C1 WH/BK - Etiqueta de marcador de cables 0803932
-
MM-EMLC (EX10)R C1 WH/BK - Etiqueta de tejido 0803933
-
MM-EMLC (EX12)R C1 WH/BK - Etiqueta de tejido 0803934
-
MM-EMLC (EX18)R C1 WH/BK - Etiqueta de tejido 0803936
-
MM-EMLF (EX10)R C1 WH/BK - Etiqueta, altamente flexible 0803937
-
MM-EMLF (EX12)R C1 WH/BK - Etiqueta, altamente flexible 0803938
-
MM-EMLF (EX18)R C1 WH/BK - Etiqueta, altamente flexible 0803939
-
MM-EMLF (EX24)R C1 WH/BK - Etiqueta, altamente flexible 0803940
-
MM-EMLF (EX10)R C1 YE/BK - Etiqueta, altamente flexible 0803941
-
MM-EMLF (EX12)R C1 YE/BK - Etiqueta, altamente flexible 0803942
-
MM-EMLF (EX18)R C1 YE/BK - Etiqueta, altamente flexible 0803943
-
MM-EMLF (EX24)R C1 YE/BK - Etiqueta, altamente flexible 0803944
-
MM-EMLF (EX10)R C1 BU/WH - Etiqueta, altamente flexible 0803945
-
MM-EMLF (EX12)R C1 BU/WH - Etiqueta, altamente flexible 0803946
-
MM-EMLF (EX18)R C1 BU/WH - Etiqueta, altamente flexible 0803947
-
MM-EMLF (EX24)R C1 BU/WH - Etiqueta, altamente flexible 0803949
-
MM-EMLF (EX10)R C1 GN/WH - Etiqueta, altamente flexible 0803950
-
MM-EMLF (EX12)R C1 GN/WH - Etiqueta, altamente flexible 0803952
-
MM-EMLF (EX12)R C1 RD/WH - Etiqueta, altamente flexible 0803960
-
MM-EMLF (EX18)R C1 RD/WH - Etiqueta, altamente flexible 0803961
-
MM-EMLF (EX24)R C1 RD/WH - Etiqueta, altamente flexible 0803962
-
MM-EMT (EX6)R C1 WH/BK - Rótulo insertable 0803963
-
MM-EMT (EX8)R C1 WH/BK - Rótulo insertable 0803965
-
MM-EMT (EX15)R C1 WH/BK - Rótulo insertable 0803966
-
MM-EMT (EX17)R C1 WH/BK - Rótulo insertable 0803967
-
MM-EMT (EX18)R C1 WH/BK - Rótulo insertable 0803968
-
MM-EMT (EX23)R C1 WH/BK - Rótulo insertable 0803969
-
MM-EML (EX10)R C1 WH/BK - Etiqueta 0803970
-
MM-EML (EX12)R C1 WH/BK - Etiqueta 0803971
-
MM-EML (EX18)R C1 WH/BK - Etiqueta 0803972
-
MM-EML (EX24)R C1 WH/BK - Etiqueta 0803973
-
MM-EML (EX10)R C1 SR/BK - Etiqueta 0803974
-
MM-EML (EX12)R C1 SR/BK - Etiqueta 0803975
-
MM-EML (EX18)R C1 SR/BK - Etiqueta 0803976
-
MM-EML (EX24)R C1 SR/BK - Etiqueta 0803978
-
MM-TML (EX4,2)R C1 TR/BK - Etiqueta 0803979
-
MM-TML (EX9,5)R C1 TR/BK - Etiqueta 0803981
-
MM-TMT (EX6,35)R C1 WH/BK - Etiqueta 0803982
-
MM-TMT (EX9,5)R C1 WH/BK - Etiqueta 0803983
-
MM-TML (EX3,8)R C1 WH/BK - Etiqueta 1092026
Sus ventajas
Funcionamiento exento de mantenimiento con la tecnología de impresión por transferencia térmica probada
Pueden integrarse 8 códigos de barras distintos y más de 300 símbolos, y pueden crearse y guardarse directamente hasta 20 proyectos en el equipo
Impresión de etiquetas autoadhesivas, no adhesivas y entubado termorretráctil
La THERMOMARK GO.K imprime materiales en formato de cartucho, que incluyen el material que se va a rotular y el rollo de tinta adecuado
Guía del usuario intuitiva mediante un menú bien estructurado y teclas de entrada directa
Accionamiento alternativo mediante el software PROJECT complete
Máxima flexibilidad para cualquier situación de transporte gracias al sistema L-BOXX probado
Todo a mano en los desplazamientos y en cualquier momento: el maletín ofrece espacio suficiente para su sistema de impresión, incluidos los accesorios, y para 9 cartuchos de material
Protección óptima de su sistema de impresión en cualquier situación cotidiana gracias a los materiales resistentes y a los estribos con cierre fijo
Almacenamiento y transporte sencillos y eficaces de su sistema de impresión móvil
PHOENIX CONTACT S.A de C.V.
Lago Alberto No. 319 - Piso 9, Colonia Granada, Alcaldía Miguel Hidalgo, México, Ciudad de México, C.P. 11520