CUC-USB2.0-J1ST-AV/UAF-THT
-
Conectores USB para placa de circuito impreso
1332630
Conectores USB para placa de circuito impreso, dirección de conexión del conector a la placa de circuito impreso: 90 °, número de polos: 4, 480 MBit/s, Soldadura por ola, IP20
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Optimizado para la soldadura por ola
Transmisión de datos hasta 480 MBit/s
Embalaje Tray portátil