Esta pasarela de enlace para AS-i permite la conexión de un sistema AS-i 2.1 con el sistema Inline. Forma parte de una estación en grado de protección IP20. También puede utilizarse en sistemas Inline para PROFIBUS, PROFINET, DeviceNet™ o para Ethernet.
La configuración del sistema AS-i se realiza directamente en el aparato, introduciendo datos con el teclado o con la parametrización del software. La integración de AS-i en el sistema Inline también puede realizarse con el software CMD. Para indicar el estado y diagnosticar fallos, la pasarela de enlace dispone de una indicación de 7 segmentos de 3 dígitos.
La pasarela de enlace ASI MA IL UNI está equipada con las características prácticas, típicas de la serie Inline:
- Cableado enchufable
- Amplias visualizaciones de diagnóstico para el bus local y la AS-i
- Fuente de alimentación automática mediante encaje en la estación Inline
- Rotulación de los puntos de embornaje con tira Zack
Como maestro AS-i, la pasarela de enlace puede operar hasta 62 esclavos AS-i según la especificación 2.1 ampliada.
ASI MA IL UNI
-
Gateway AS-i
2736628
Gateway AS-i para Inline, grado de protección IP20, color: Verde
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
DeviceNet™
INTERBUS
PROFINET
EtherNet/IP™
CANopen®
PROFIBUS