TRIO-PS67/1AC/24DC/3.75/IPD - Fuente de alimentación
1278301

Fuentes de alimentación conmutadas de primario TRIO POWER, Pasamuros IPD con conexión por resorte push-in, Montaje mural, entrada: 1 fásico, salida: 24 V DC / 3,75 A

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

La instalación directa en el consumidor en campo reduce la longitud del cable y aporta espacio en el armario de control
La robusta carcasa de aluminio a presión garantiza una alta disponibilidad de la planta gracias a la resistencia frente a condiciones ambientales extremas (temperatura, polvo y agua)
Elevada rigidez dieléctrica, resistencia a choques y a vibraciones
Más posibilidades de diagnóstico en campo mediante LED DC OK y LED AC OK
NEC clase 2 (POUT <100 W)