CHARX T2HBI24-DC375-2,0M2 - Entrada de carga para vehículos
1547854

CHARX connect universal, Entrada de carga para vehículos, para cargar con corriente continua (DC), CCS tipo 2, IEC 62196-2, IEC 62196-3, 375 A / 1000 V (DC), Conductores individuales, longitud: 2 m, actuador de bloqueo: 24 V, 4 polos, Montaje en la pared delantera y en la trasera, M6, carcasa: negro, Para los contactos DC se incluye un capuchón en el volumen de suministro.


Detalles de producto







Productos compatibles



Sus ventajas

Programa de productos completo
Dimensiones uniformes y compactas del espacio de construcción y de los puntos atornillados de todas las entradas de vehículo Phoenix Contact
Desarrollo y producción según los estándares de la industria del automóvil IATF 16949 e ISO 9001
Bloqueo integrado durante la carga
Desenclavamiento de emergencia manual del actuador de bloqueo
Estanqueidad al agua y al polvo gracias al elevado índice de protección