VAL-MS 1000DC/1+V-FM - Disp. de protec. contra sobretensiones tipo 2
2804490

Descargador de sobretensiones para sist. de tensión continua de 2 polos, sin fusible y con toma a tierra de 1.000 V DC, para mont. sobre carril simétrico, elemento de base de 2 polos (L+, L-, tierra) con contacto de indicación remota, dos varistores enchuf. con control temperatura, mensaje de estado en cada conector enchuf.

Detalles de producto







Productos compatibles