FLT-SEC-H-T1-3C-440/25-FM - Descargador combinado contra rayos y sobretensiones de tipo 1+2
2907260

Descargador de corrientes de rayo enchufable, según el tipo 1/clase I, con fusible resistente a las sobrecorrientes momentáneas, para redes de fuentes de alimentación trifásicas con PE y N colocados de forma combinada en un conductor (L1, L2, L3, PEN).

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Familia de protección contra sobretensiones de uso universal con una coordinación energética óptima desde el descargador de corrientes de rayo hasta la protección de equipos
Mantenimiento sencillo gracias a los módulos de protección enchufables universales
Completamente informado con la indicación de estado óptica/mecánica y el contacto de indicación remota
El mejor efecto de protección en corrientes de rayo con mucha energía gracias a la tecnología de descargadores de arco con una curva de tensión residual baja
Fusible de seguridad resistente a las corrientes de rayo integrado para un profundo nivel de protección total y hasta el 80 % de ahorro de espacio en comparación con un fusible de seguridad externo