PSR-ESS-ACC-CB1-NC-EF-SC - Módulo de contacto
1396559

Contactor para interruptor de paro de emergencia modular con contacto de guías forzadas (NC) para la desconexión orientada a la seguridad, en combinación con equipo de evaluación adecuado apto hasta PL e (EN ISO 13849-1), SIL 3 (EN IEC 62061), equipamiento solo con 4 módulos de contacto


Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

El sistema modular permite una solución rentable para fines de uso personalizados
Con apertura forzada según IEC 60947-5-1
En aplicaciones con equipo de evaluación adecuado hasta PL e (EN ISO 13849-1), SIL 3 (EN IEC 62061)
Equipamiento con 4 módulos de contacto