SACC-M12MSB-5CON-DM 5-8 SH VA - Conector
1440148

Conector, 5-polos, apantallado, Conector macho recto M12, codificación: B, Conexión por tornillo, material de moleteado: Acero inoxidable 1.4404, prensaestopas M16, diámetro exterior del cable 5,5 mm ... 8,6 mm

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Aplicación segura en campo gracias a altos grados de protección
Conexión por tornillo: técnica de conexión probada para una gran selección de conductores diferentes
Envío fiable de señales - apantallado de 360° en entorno con carga electromagnética