SACC-DSI-FS-8CON-PG9/0,26 SE1 - Conect. enchuf. para apar. pared poster.
1403333

Conect. enchuf. para apar. pared poster., 8-polos, Hembra de conexión, recto, A-codificación, a extremo de cable libre, Hilos trenzados individuales, longitud de cable: 0,26 m, 0,14 mm2, encapsulado, se espera que este artículo no contenga plomo a partir del primer trimestre de 2026 de acuerdo con RoHS II sin excepción 6c (Pb <0,1 %), una alternativa sin plomo está disponible previamente a petición

Detalles de producto








Productos compatibles