CUC-IB5M-J1ST-AT/R4R-PL1 - Conectores para placa de circuito impreso RJ45 con filtro
1663959

Conectores para placa de circuito impreso RJ45 con filtro, 1x1 de un solo puerto, dirección de conexión del conector a la placa de circuito impreso: 90 °, Pestaña arriba, Apantallado, resortes de pantalla, LED (verde, amarillo), número de polos: 8, 10/100 MBit/s, THT-THR, THD, Reflow, IP20, tipo de embalaje: Tape and Reel

Detalles de producto









Productos compatibles


Sus ventajas

Proceso de diseño de Ethernet simplificado gracias al filtrado integrado
Reducción de la complejidad de las placas de circuito impreso y minimización de los riesgos CEM
Alta estabilidad mecánica en la conexión del conector hembra a la placa de circuito impreso a través de la tecnología Through Hole Reflow - THR
Procesamiento automatizado gracias a la posibilidad de soldadura por reflujo
Ahorro de espacio gracias al diseño compacto
Excelente rendimiento EMI
Permite ahorrar espacio en el diseño de la placa de circuito impreso y, al mismo tiempo, reducir la lista de materiales gracias a los filtros y transformadores integrados
Ideal para aplicaciones industriales exigentes debido a la elevada resistencia a los impactos y a las vibraciones, así como al rango de temperatura ampliado