MSTBT 2,5/ 4-ST GY7035 BD:4SO - Conector para placa de circuito impreso
1883661

Conector de placa de circuito impreso, color: gris claro, número de polos: 4, familia de artículos: MSTBT 2,5/..-ST, paso: 5 mm, forma de sujeción de tornillos: L Ranura longitudinal, tipo de embalaje: empaquetado en caja

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

El principio de conexión conocido permite el uso universal
Poco calentamiento debido a máxima fuerza de contacto
Permite la conexión de dos cables