Conector para placa de circuito impreso - LPC 1,5/14-ST-3,81-LR
1849311

Conector para placa de circuito impreso, sección nominal: 1,5 mm2, color: verde, corriente nominal: 8 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 160 V, superficie contactos: Estaño, tipo de contacto: Hembra de conexión, número de filas: 1, número de polos: 14, familia de artículos: LPC 1,5/..-ST-LR, paso: 3,81 mm, tipo de conexión: Conexión push-in de palanca, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 0 °, sistema enchufable: COMBICON MC 1,5, bloqueo: Bloqueo por encaje, tipo de fijación: Palanca extractora Lock & Release, tipo de embalaje: empaquetado en caja


Detalles de producto




Línea de productos COMBICON Connectors S
Tipo de producto Conector de placa de circuito impreso
Número de polos 14
Paso 3,81 mm
Número de filas 1

Corriente nominal IN 8 A
Tensión nominal UN 160 V
Grado de polución 3
Resistencia de contacto 1,4 mΩ
Tensión de dimensionamiento (III/3) 160 V
Tensión transitoria de dimensionamiento (III/3) 2,5 kV
Tensión de dimensionamiento (III/2) 160 V
Tensión transitoria de dimensionamiento (III/2) 2,5 kV

Tecnología de conexión
Sistema de conectores COMBICON MC 1,5
Sección nominal 1,5 mm²
Tipo de contacto Hembra de conexión
Bloqueo
Sistema de bloqueo Bloqueo por encaje
Brida de sujeción Palanca extractora Lock & Release
Conexión de conductores
Dirección de conexión Conductor/placa de circuito impreso 0 °
Sección de conductor rígido 0,14 mm² ... 1,5 mm²
Sección de conductor flexible 0,14 mm² ... 1,5 mm²
Sección de conductor AWG 26 ... 16
Sección de conductor flexible con puntera, sin manguito de plástico 0,14 mm² ... 1,5 mm² (Longitud de pelado 7 mm ... 10 mm)
Sección de conductor flexible con puntera, con manguito de plástico 0,14 mm² ... 0,75 mm² (Longitud de pelado 7 mm ... 10 mm)
2 conductores con la misma sección, flexibles con puntera TWIN con manguito de plástico 0,5 mm² ... 0,75 mm² (Longitud de pelado 7 mm ... 10 mm)
Calibre macho a x b / Diámetro 2,4 mm x 1,5 mm/1,5 mm
Longitud de pelado 10 mm
Datos sobre punteras sin collar aislante
Tenaza de crimpado recomendada 1212034 CRIMPFOX 6
punteras sin collar aislante, según DIN 46228-1 Sección: 0,25 mm²; Longitud: 7 mm
Sección: 0,34 mm²; Longitud: 7 mm
Sección: 0,5 mm²; Longitud: 8 mm ... 10 mm
Sección: 0,75 mm²; Longitud: 8 mm ... 10 mm
Sección: 1 mm²; Longitud: 8 mm ... 10 mm
Sección: 1,5 mm²; Longitud: 10 mm
Datos sobre punteras con collar aislante
Tenaza de crimpado recomendada 1212034 CRIMPFOX 6
punteras con collar aislante, según DIN 46228-4 Sección: 0,14 mm²; Longitud: 8 mm
Sección: 0,25 mm²; Longitud: 8 mm
Sección: 0,34 mm²; Longitud: 8 mm
Sección: 0,5 mm²; Longitud: 8 mm ... 10 mm
Sección: 0,75 mm²; Longitud: 10 mm

Datos del material - contacto
Observación Conforme a WEEE/RoHS, sin filamentos según IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201
Material contacto Aleación de Cu
Características de la superficie estañado de fundición maleable
Superficie de metal del punto de embornaje (capa superior) Estaño (4 - 8 µm Sn)
Superficie de metal área de contacto (capa superior) Estaño (4 - 8 µm Sn)
Datos del material - carcasa
Color carcasa verde (6021)
Aislamiento PA
Grupo material aislante I
CTI según IEC 60112 600
Clase de combustibilidad según UL 94 V0
Número de inflamabilidad de filamentos incandescentes GWFI según EN 60695-2-12 850
Temperatura de inflamación de filamentos incandescentes GWIT según EN 60695-2-13 775
Temperatura del ensayo de la dureza por bolas según EN 60695-10-2 125 °C
Datos del material: elemento de accionamiento
Color de la palanca de accionamiento naranja (2003)
Aislamiento PA GF
Grupo material aislante I
CTI según IEC 60112 600
Clase de combustibilidad según UL 94 V0

Esquema de dimensiones
Paso 3,81 mm
Anchura [w] 61,58 mm
Altura [h] 17,22 mm
Longitud [l] 27,37 mm

Observación referente al funcionamiento Según la norma DIN EN 61984, los conectores COMBICON son conectores sin potencia de conmutación (COC). En caso de un uso conforme a lo prescrito, estos no deben enchufarse ni desenchufarse bajo tensión ni bajo carga.

Comprobación de daños en los conductores y de aflojamiento
Especificación del ensayo DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12
Resultado Prueba aprobada
Conexión y desconexión repetidas
Especificación del ensayo DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12
Resultado Prueba aprobada
Prueba de tracción
Especificación del ensayo DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12
Sección de conductor/tipo de conductor/fuerza de tracción valor nominal/valor real 0,14 mm² / rígido / > 10 N
0,14 mm² / flexible / > 10 N
1,5 mm² / rígido / > 40 N
1,5 mm² / flexible / > 40 N
Fuerzas al enchufar y desenchufar
Resultado Prueba aprobada
Número de ciclos 25
Fuerza al enchufar por polo aprox. 7 N
Fuerza al desenchufar por polo aprox. 5 N
Portacontactos usado
Especificación del ensayo DIN EN 60512-15-1:2009-03
Portacontactos utilizado
Exigencia >20 N
Prueba aprobada
Resistencia de las rotulaciones
Especificación del ensayo DIN EN 60068-2-70:1996-07
Resultado Prueba aprobada
Polarización y codificación
Especificación del ensayo DIN EN 60512-13-5:2006-11
Resultado Prueba aprobada
Examen visual
Especificación del ensayo DIN EN 60512-1-1:2003-01
Resultado Prueba aprobada
Examen dimensional
Especificación del ensayo DIN EN 60512-1-2:2003-01
Resultado Prueba aprobada

Ensayo de vibraciones
Especificación del ensayo DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10
Frecuencia 10 - 150 - 10 Hz
Velocidad de barrido 1 octava/min
Amplitud 0,35 mm (10 - 60,1 Hz)
Velocidad de barrido 50 m/s² (60,1 - 150 Hz)
Duración de ensayo por eje 2,5 h
Prueba de durabilidad
Especificación del ensayo DIN EN 60512-9-1 (VDE 0687-512-9-1):2010-12
Tensión de choque soportable a nivel del mar 2,95 kV
Resistencia de contacto R1 1,4 mΩ
Resistencia de contacto R2 1,5 mΩ
Ciclos de enchufe 25
Resistencia de aislamiento Polos contiguos > 5 MΩ
Ensayo climático
Especificación del ensayo DIN EN ISO 6988:1997-03
Fatiga por corrosión 0,2 dm3 SO2 en 300 dm3/40 °C/1 ciclo
Esfuerzo térmico 105 °C/168 h
Tensión alterna soportable 1,39 kV
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente (servicio) -40 °C ... 105 °C (en función de la curva derating)
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) -40 °C ... 70 °C
Humedad relativa del aire (almacenamiento / transporte) 30 % ... 70 %
Temperatura ambiente (montaje) -5 °C ... 100 °C

Prueba térmica | Grupo de prueba C
Especificación del ensayo DIN EN 60512-5-1:2003-01
Número de polos probado 16
Resistencia de aislamiento
Especificación del ensayo DIN EN 60512-3-1:2003-01
Resistencia de aislamiento Polos contiguos > 5 MΩ
Ciclos de temperatura
Especificación del ensayo DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12
Resultado Prueba aprobada
Líneas de fuga y distancias de aislamiento de aire |
Especificación del ensayo DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1):2008-01
Grupo material aislante I
Resistencia a las corrientes de fuga (DIN EN 60112 (VDE 0303-11)) CTI 600
Tensión de aislamiento de dimensionamiento (III/3) 160 V
Tensión transitoria nominal (III/3) 2,5 kV
valor mínimo de la distancia de aislamiento de aire - campo no homogéneo (III/3) 1,5 mm
valor mínimo de línea de fuga (III/3) 2 mm
Tensión de aislamiento de dimensionamiento (III/2) 160 V
Tensión transitoria nominal (III/2) 2,5 kV
valor mínimo de la distancia de aislamiento de aire - campo no homogéneo (III/2) 1,5 mm
valor mínimo de línea de fuga (III/2) 1,5 mm
Tensión de aislamiento de dimensionamiento (II/2) 320 V
Tensión transitoria nominal (II/2) 2,5 kV
valor mínimo de la distancia de aislamiento de aire - campo no homogéneo (II/2) 1,5 mm
valor mínimo de línea de fuga (II/2) 1,6 mm

Tipo de embalaje empaquetado en caja

Código de artículo 1849311
Unidad de embalaje 50 Unidades
Cantidad mínima de pedido 50 Unidades
Nota Fabricación bajo pedido (sin devolución)
Clave de producto AABBAC
GTIN 4055626344645
Peso por unidad (incluido el embalaje) 22.22 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 22.22 g
Número de tarifa arancelaria 85366990


ECLASS

ECLASS-9.0 27440309
ECLASS-10.0.1 27440309
ECLASS-11.0 27460202

ETIM

ETIM 8.0 EC002638

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39121400

China RoHS Espacio de tiempo para el uso previsto: ilimitado = EFUP-e
Sin sustancias peligrosas por encima de los umbrales

Sus ventajas

El principio por palanca sin herramientas permite una conexión con ahorro de espacio y el aflojamiento de cables con/sin puntera
Las posiciones de palanca inequívocas proporcionan una respuesta fiable mediante un receptáculo de bornes abierto o cerrado
Conexión push-in con ahorro de tiempo con palanca cerrada
Enclavamiento automático y aflojamiento intuitivo mediante la palanca de mando Lock and Release de color depositada
Prueba rápida y cómoda mediante la opción de prueba integrada