FTPC-3/11S
-
Conector de comprobación
3069940
Conector de comprobación, tensión nominal: 400 V, corriente nominal: 20 A, número de polos: 11, Sección de dimensionamiento: 2,5 mm2, color: gris
Detalles de producto
| Número de polos | 11 |
| Paso | 8,2 mm |
| Potenciales | 11 |
| Potencia disipada máxima con condición nominal | 1,31 W |
| Sección nominal | 6 mm² |
| Par de apriete Conector hembra de pruebas | 0,5 |
| Observación | La sección del conductor es dependiente del terminal de cable utilizado. |
| Sección de conductor flexible | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
| Sección de cable flexible [AWG] | 20 ... 14 (Convertido según IEC) |
| Corriente nominal | 20 A |
| Corriente de carga máxima | 20 A |
| Tensión nominal | 400 V AC/DC |
| Sección nominal | 2,5 mm² |
| Anchura | 121,2 mm |
| Altura | 86 mm |
| Paso | 8,2 mm |
| Color | gris (RAL 7042) |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 |
| Material aislante | PA |
| Condiciones ambientales | |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -25 °C ... 60 °C (durante poco tiempo, no más de 24 h, de -60 °C a +70 °C) |
| Temperatura ambiente (montaje) | -5 °C ... 70 °C |
| Temperatura ambiente (accionamiento) | -5 °C ... 70 °C |
| Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte) | 30 % ... 70 % |
| Código de artículo | 3069940 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de venta | 02 |
| Clave de producto | BE6113 |
| GTIN | 4055626389318 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 9.99 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 9.99 g |
| País de origen | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440313 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002255 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 20122000 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
Nota: el uso de algunos de los accesorios indicados a continuación puede restringir este producto.
-
-
FBS 3-8 - Puente enchufable 3030297
-
FBS 4-8 - Puente enchufable 3030307
-
FBSRH 2-8 - Conector de cortocircuito 3033802
-
FBSRH 3-8 - Conector de cortocircuito 3033803
-
FBSRH 4-8 - Conector de cortocircuito 3033804
-
FBS 1/3-8 - Puente enchufable 3032363
-
FBS 2-8 CT - Puente enchufable 3033830
-
FBS 3-8 CT - Puente enchufable 3033831
-
FBS 4-8 CT - Puente enchufable 3033832
-
FBS 2-8 BU - Puente enchufable 3032567
-
FBS 3-8 BU - Puente enchufable 3032570
-
FBS 4-8 BU - Puente enchufable 3032583
-
FBS 5-8 BU - Puente enchufable 3032596
-
FBS 6-8 BU - Puente enchufable 3032677
-
FBS 10-8 BU - Puente enchufable 3032606
-
PSBJ-URTK 6 FARBLOS - Regleta de clavijas de prueba 3026450
-
PSBJ-URTK 6 RD - Regleta de clavijas de prueba 3026719
-
PSBJ-URTK 6 BU - Regleta de clavijas de prueba 3026434
-
PSBJ-URTK 6 YE - Regleta de clavijas de prueba 3026405
-
PSBJ-URTK 6 GN - Regleta de clavijas de prueba 3026418
-
PSBJ-URTK 6 VT - Regleta de clavijas de prueba 3026421
-
PSBJ-URTK 6 GY - Regleta de clavijas de prueba 3026612
-
PSBJ-URTK 6 BK - Regleta de clavijas de prueba 3026447
-
PSBJ-URTK 6 BN - Regleta de clavijas de prueba 3026971
-
PSBJ-URTK 6 WH - Regleta de clavijas de prueba 3026448
-
ZB 8:UNBEDRUCKT - Tira de cinta Zack 1052002
-
ZB 8 CUS - Tira de cinta Zack 0825011
-
UC-TM 8 - Marcador para bornes 0818072
-
UC-TM 8 CUS - Marcador para bornes 0824597
-
UCT-TM 8 - Marcador para bornes 0828740
-
UCT-TM 8 CUS - Marcador para bornes 0829616
-
ZB 8,LGS:FORTL.ZAHLEN - Tira de cinta Zack 1052015
-
ZB 8,QR:FORTL.ZAHLEN - Tira de cinta Zack 1052028
-
ZB 8,LGS:L1-N,PE - Marcador para bornes 1052413
-
TMT (EX9,5)R - Marcador para bornes 0828295
-
US-TM 100 - Marcador para bornes 0829255
-
RSCWE 6-3/4 - Regleta de clavijas de prueba 3969920
-
C-FCI 1,5/M3 - Terminal de horquilla 3240032
-
C-FCI 2,5/M3 - Terminal de horquilla 3240037
-
C-RCI 1,5/M3 - Terminal de cable circular 3240016
-
C-RCI 2,5/M3 - Terminal de cable circular 3240021
-
FAME-BAG 260 - Bolsa de hombro 3069520
-
FTP SCREW M3X4,5 - Tornillo 3069467
Sus ventajas
Rentable gracias a una construcción modular adaptada a las necesidades y el uso de accesorios estandarizados CLIPLINE complete
Ahorro de espacio mediante regletas de clavijas de prueba dispuestas de manera alternada
Sencillo y con ahorro de tiempo mediante la agrupación funcional de manipulaciones de conmutación
El robusto contacto de mando integrado está diseñado para las exigencias más elevadas, la utilización de materiales de buena calidad garantiza también después de varios accionamientos la transmisión de corrientes de señal
El cortocircuito de convertidor generado automáticamente y la ejecución protegida contra contacto
ofrecen máxima seguridad en la medición.
ofrecen máxima seguridad en la medición.
Máxima seguridad con cortocircuito del transformador automático y adelantado
PHOENIX CONTACT S.A de C.V.
Lago Alberto No. 319 - Piso 9, Colonia Granada, Alcaldía Miguel Hidalgo, México, Ciudad de México, C.P. 11520