Acopladores NearFi NearFi es la tecnología de transmisión en tiempo real y sin contacto de Phoenix Contact. Mediante la comunicación Ethernet independiente del protocolo ofrece posibilidades de empleo flexibles para todos los protocolos Ethernet. Con los acopladores NearFi se puede transmitir energía (hasta 100 V) y datos Ethernet en tiempo real (100 MBit/s, dúplex completo) en un espacio de aire de unos centímetros. De este modo, podrá sustituir fácilmente las conexiones enchufables o los anillos colectores sometidos a desgaste en aplicaciones industriales y minimizar los costes debidos a fallos.

Acopladores NearFi

Sus ventajas:

  • Sin contacto para que no haya desgaste ni mantenimiento
  • Comunicación Ethernet en tiempo real sin latencia e independiente del protocolo
  • Alto rendimiento en una carcasa compacta
  • Flexible – gran libertad de montaje mediante opciones de aproximación flexibles
  • Diagnóstico completamente visible mediante anillo LED en la carcasa
Transmisión Ethernet independiente del protocolo con acopladores NearFi

Comunicación de campo cercano independiente del protocolo en tiempo real

Ethernet en tiempo real

Los acopladores NearFi transmiten datos Ethernet de hasta 100 MBit/s (dúplex completo) en tiempo real. En este sentido, los acopladores funcionan con una plena transparencia de protocolo, de manera que se pueden emplear todos los protocolos Ethernet habituales.

El arranque rápido del equipo permite su uso en aplicaciones que requieren funciones específicas como "Fast Startup".

Para la comunicación de campo cercano a través de una separación no se requiere la planificación de las frecuencias ni conocimientos especializados de tecnología inalámbrica.

Acoplador NearFi con transmisión de energía inductiva

Transmisión de energía constante con compensación automática de la corriente

Transmisión de energía inductiva

Los acopladores transmiten energía de forma inductiva y alimentan así con energía y sin contacto a otros equipos terminales como estaciones de E/S, switches, etc. A través de un tramo NearFi se puede transmitir una potencia de 50 W.

Combinando dos tramos NearFi, la potencia puede aumentar hasta 100 W con compensación automática de la corriente. También se permiten funciones específicas de la aplicación, como la transmisión de dos tensiones separadas por potencial (US/UA, 50 W cada una).

Acoplador NearFi en posición acodada

Uso del acoplador NearFi

Gran libertad de montaje

Los acopladores NearFi, a diferencia de las soluciones de conectores convencionales, pueden acercarse entre sí desde cualquier dirección o también en rotación. Además, no es necesario que los acopladores estén unos exactamente encima de otros, sino que pueden estar en paralelo con un desplazamiento o un ángulo tangencial.

Gracias a las posibilidades de montaje universales, los acopladores se pueden montar de forma flexible. El montaje se puede realizar a través de la brida de montaje con tornillos M5 o mediante una rosca interior con tornillos M6.

Su ventaja: menores requisitos de precisión en el movimiento mecánico de dos piezas independientes de la instalación.

Un hombre observa el acoplador NearFi con señalización óptica circular

Acopladores primarios y secundarios con anillo LED circular para un diagnóstico rápido

Puesta en servicio y diagnóstico sencillos

Para la transmisión se precisan prácticamente siempre dos equipos: un acoplador base y uno remoto. No es necesario configurar los acopladores y se pueden insertar de forma tan sencilla como una conexión enchufable. Mediante la ayuda de alineación integrada se indica el momento en que los equipos están acoplados de forma óptima.

Mediante la señalización óptica circular con potentes LED, se indica que el tramo de acoplador está listo desde cualquier ángulo espacial.

Uso de un acoplador NearFi con polvo y suciedad

Empleo robusto y versátil

Resistencia al polvo y la suciedad

Allí donde las tecnologías de conexión convencionales alcanzan sus límites debido a restricciones de espacio y movimiento, vibraciones, polvo y suciedad, rotación y contacto frecuente, NearFi permite una comunicación sin desgaste a través de una cámara de aire de pocos centímetros. Además, también es posible una transmisión a través de cámaras intermedias no metálicas, p. ej., de vidrio, plástico o madera, lo que da lugar a una amplia gama de posibles aplicaciones.

Gracias a la robusta caja IP66, puede utilizar los acopladores NearFi en entornos exigentes. La conexión M12 para Ethernet y tensión se realiza mediante una conexión por tornillo gracias al contorno Duo o de forma rápida y sencilla con la tecnología de conexión rápida M12 Push-Pull.

Su ventaja: posibilidad de uso universal.

Acopladores NearFi y numerosos logotipos de premios

Tecnología premiada en múltiples ocasiones

Los acopladores NearFi sientan nuevas bases en la transmisión de energía y datos sin contacto en el rango de campo cercano. Por ello, ya han sido galardonados en varias ocasiones por las principales revistas especializadas internacionales y con prestigiosos premios de la industria, como el Premio Hermes.

Los galardones destacan el rendimiento innovador y el progreso tecnológico que ofrecen los acopladores NearFi para aplicaciones industriales. Al mismo tiempo, simbolizan la alta calidad y el futuro de la tecnología.

Campos de aplicación típicos de los acopladores NearFi

Robot en la fábrica de automóviles
Mesa rotatoria
Portapiezas
Sistema de vehículos de guiado automático
Robot en la fábrica de automóviles

En las aplicaciones que requieren mucho mantenimiento, p. ej., el cambio de herramientas en los robots, los acopladores NearFi pueden sustituir fácilmente a las conexiones enchufables que requieren mucho mantenimiento y propensas a desgaste, reduciendo así al mínimo los costes debidos a fallos.

Descargar caso práctico de robots
Mesa rotatoria

Utilice acopladores NearFi para la comunicación sin contacto con piezas móviles o giratorias de la instalación y evite los tiempos de inactividad de la producción causados por conectores defectuosos o anillos colectores propensos a fallos.

Descargar caso práctico de mesas rotatorias
Portapiezas

Utilice acopladores NearFi para la transmisión sin contacto entre el portapiezas y la estación de producción y sustituya los conectores propensos al desgaste y que requieren mucho mantenimiento.

Descargar caso práctico del portapiezas
Sistema de vehículos de guiado automático

Instale los acopladores NearFi de forma rápida y sencilla en su sistema de vehículos de guiado automático (AGVS) y transmita sin contacto datos orientados a la seguridad entre el AGVS y la estación de producción.

Descargar casos prácticos de sistemas de vehículos de guiado automático