HC-STA-B32-CHWD-1TTM40-ELC-AL - Carcasa
1424843

Carcasa de acoplamiento B32, con brida transversal, material: Fundición inyectada de aluminio, resistente al agua de mar, salidas de cable: 1, recta, 1x M40, altura: 99,8 mm, prensaestopas: sin, Estándar

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Buen efecto de apantallamiento con interferencias electromagnéticas