Caja de sensores/actuadores - SACB-10/3-L- 5,0PUR-M8 HD
1197325

Caja de sensores/actuadores, aplicación: Estándar, tipo de conexión: Hembra M8 Metal, número de puestos enchufables: 10, número de polos: 3, codificación: A - estándar, ocupación de los puestos enchufables: simple, indicación de estado: Sí, pnp; conexión de cable principal: Conexión fija 180°, PUR/PVC, longitud del cable: 5 m, apantallamiento: no


Detalles de producto




Indicación de montaje: IMPORTANTE: Al tender cables respete los radios de curvatura admisibles, ya que fuerzas de curvatura excesivas pueden menoscabar el índice de protección. Alivie las cargas mecánicas antes del conector (p. ej. mediante sujetacables).
Nota sobre la aplicación Las ranuras no ocupadas deben cerrarse antes de la puesta en servicio. Encontrará los elementos de cierre adecuados en "Accesorios".

Tipo de producto Caja distribuidor con puestos enchufables M8 a M12
Número de polos 3
Aplicación Estándar
Número de puestos enchufables 10
Codificación A - estándar

Color negro
Material Casquillo roscado Aleación de Cu
Material Superficie de casquillo roscado Niquelado
Material contacto CuZn
Material superficie del contacto Ni/Au
Material soporte de contactos PBT
Material anillo tórico FKM
Material Resina PUR
Material carcasa PBT

Esquema de dimensiones
Anchura 30 mm
Altura 20 mm
Longitud 151,5 mm

Asignación de conexiones
Puesto enchufable/polo = Color del conductor o conexión 1 / 4 (A) = WH
2 / 4 (A) = GN
3 / 4 (A) = YE
4 / 4 (A) = GY
5 / 4 (A) = PK
6 / 4 (A) = RD
7 / 4 (A) = BK
8 / 4 (A) = VT
9 / 4 (A) = WHPK
10 / 4 (A) = PKBN
1-10 / 1 (+24 V) = BN
1-10 / 3 (0 V) = BU

Indicación de estado disponible

Tensión de servicio máxima Umáx. 30 V DC
Diagnóstico local Tensión de alimentación LED verde
Indicación de estado de E/S LED amarillo
Tensión nominal UN 24 V DC
Corriente asignada total 6 A
Capacidad de corriente por pista máx. 2 A
Capacidad de corriente por puesto enchufable 2 A

Longitud del cable 5 m
PUR/PVC negro [PUR]
Esquema de dimensiones
Peso del cable 111,1 kg/km
UL AWM Style 20549
Número de polos 12
Apantallado no
Tipo de cable PUR/PVC negro [PUR]
Construcción del conductor cable de señales 19x 0,15 mm
Línea de señales AWG 22
Sección de línea 10x 0,34 mm² (conductor de señales)
2x 0,75 mm² (Cable de energía)
Diámetro de conductor incl. aislamiento 1,3 mm ±0,1 mm (conductor de señales)
1,8 mm ±0,1 mm (Cable de energía)
Diámetro exterior del cable 8,6 mm ±0,2 mm
Envoltura exterior, material PUR
Envoltura exterior, color negro RAL 9005
Material Conductor Conductor Cu desnudo
Material Aislamiento de conductor PVC
Conductor individual, color marrón, azul, blanco, verde, amarillo, gris, rosa, rojo, negro, violeta, blanco/rosa, rosa/marrón
Grosor de pared envoltura interior ≥ 0,15 mm
Grosor de pared Envoltura exterior ≥ 0,38 mm
Cableado total conductores cableados en capas
Tensión nominal Cable 300 V
Tensión de prueba 2000 V
Radio de curvatura mínimo, colocado de forma fija 7,5 x D
Radio de curvatura mínimo, colocado de forma flexible 10 x D
Ciclos de flexión máx. 1500000
Resistencia a las llamas DIN EN 50265
Resistencia al aceite según VDE 0472 parte 803
Otras resistencias buena resistencia a ácidos, álcalis y disolventes
Características especiales sin silicona
Temperatura ambiente (servicio) -40 °C ... 90 °C (cable, disposición fija)
-5 °C ... 80 °C (Cable, disposiCión móvil)
80 °C (según UL)

Normas/disposiciones IEC 61076-2-104

Índice de protección IP67
Temperatura ambiente (servicio) -25 °C ... 80 °C

Código de artículo 1197325
Unidad de embalaje 1 Unidades
Cantidad mínima de pedido 1 Unidades
Clave de venta 02
Clave de producto BF3BCA
GTIN 4063151257279
Peso por unidad (incluido el embalaje) 708.2 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 708.2 g
Número de tarifa arancelaria 85444290
País de origen DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27440108
ECLASS-11.0 27440108
ECLASS-10.0.1 27440108

ETIM

ETIM 8.0 EC002585

UNSPSC

UNSPSC 21.0 31251500

cUL Recognized

ID de homologación: E238705

UL Recognized

ID de homologación: E238705

cULus Recognized


China RoHS Espacio de tiempo para el uso previsto: ilimitado = EFUP-e
Sin sustancias peligrosas por encima de los umbrales

Sus ventajas

Seguro en el campo gracias a las carcasas selladas y a los elevados grados de protección
Cómodo: disponibilidad de máquina aumentada mediante diagnóstico rápido y sencillo