CHARX ET2CP-3AC20-5,0MES00P - Cables de carga AC
1285624

CHARX connect eco, Cable de carga AC móvil, con conectores de carga para vehículos e infraestructuras, para cargar vehículos eléctricos (EV) con corriente alterna (AC), Con capuchón, Tipo 2, IEC 62196-2, 20 A / 480 V (AC), Logotipo de PHOENIX CONTACT, cable: 5 m, negro, recto, El capuchón incluido en el volumen de suministro se coloca en el conector de carga para vehículos, para el que se requiere una protección según las normas.


Detalles de producto








Sus ventajas

Programa de productos completo
Manejo cómodo gracias a su diseño ergonómico, que ha obtenido tres galardones
Posibilidad de añadir su logotipo para lograr una imagen de marca uniforme en su estación de carga
La estanqueidad longitudinal ofrece protección segura contra la penetración de agua
Desarrollo y producción según los estándares de la industria del automóvil IATF 16949 e ISO 9001
Probado según las normas automovilísticas LV124, LV214 y LV215-2
Comprobado conforme a las exigencias EV Ready 37
Mediante cara enchufable marcada con láser según DIN EN 17186