CHARX ET2C-1AC20-5,0MES00P - Cables de carga AC
1285683

CHARX connect eco, Cable de carga AC, con conector de carga para vehículos y extremo del cable abierto, para cargar vehículos eléctricos (EV) con corriente alterna (AC), Con capuchón, Tipo 2, IEC 62196-2, 20 A / 250 V (AC), Logotipo de PHOENIX CONTACT, cable: 5 m, negro, recto


Detalles de producto









Sus ventajas

Programa de productos completo
Manejo cómodo gracias a su diseño ergonómico, que ha obtenido tres galardones
Posibilidad de añadir su logotipo para lograr una imagen de marca uniforme en su estación de carga
La estanqueidad longitudinal ofrece protección segura contra la penetración de agua
Desarrollo y producción según los estándares de la industria del automóvil IATF 16949 e ISO 9001
Probado según las normas automovilísticas LV124, LV214 y LV215-2
Comprobado conforme a las exigencias EV Ready 37
Mediante cara enchufable marcada con láser según DIN EN 17186