NBC-R4OC/0,5-BC5/R4OC-GR - Cable patch
1523682

Cable patch, índice de protección: IP20, longitud de cable: 0,5 m, número de polos: 8, CAT5, tipo de conexión: Conexión Pierce, sección de conexión: AWG 26- 26, salida de cables: recta, Ethernet, 2x2xAWG26/7, S/UTP, verde

Detalles de producto









Productos compatibles


Sus ventajas

Perfecto para aplicaciones industriales protegidas, de oficinas y de edificios (p. ej., en armarios de control)
Homologaciones en todo el mundo gracias a CE, UL, WEEE y EAC
Conexión y desconexión seguras mediante una protección fiable del gancho de sujeción
Propiedades CEM ideales gracias al apantallamiento de 360º
Transmisión de potencia simultánea con PoE++
Transmisión de datos de alta velocidad con hasta 1 GBit/s (CAT5)