El contenido que está viendo se ha elaborado a la medida de México. Ver contenido de Estados Unidos | Seleccionar otro país

MKDSP 3/ 2 BD:A1,A2 - Borna para placa de circuito impreso
1278789

Terminal de tarjetas de circuitos impresos, corriente nominal: 24 A, tensión nominal (III/2): 400 V, sección nominal: 2,5 mm2, número de filas: 1, número de polos por fila: 2, familia de artículos: MKDSP 3, paso: 5 mm, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, forma de sujeción de tornillos: L Ranura longitudinal, montaje: Soldadura por ola, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 0 °, color: verde, Disposición de pines: Disposición de pines lineal, Longitud del pin [P]: 5 mm, número de pines de soldadura por potencial: 1, tipo de embalaje: empaquetado en caja

Detalles de producto









Sus ventajas

El principio de conexión conocido permite el uso universal
Poco calentamiento debido a máxima fuerza de contacto
Permite la conexión de dos cables
Prueba rápida y cómoda mediante la opción de prueba integrada
La protección para conexión inferior integrada evita errores al enchufar el cable debajo de la cápsula de tracción
El enclavamiento lateral permite la composición individual de distintos números de polos