Borna interrumpible por cuchilla - PT 2,5-TWIN-MT-CLT
1251104

Borna interrumpible por cuchilla, Para la protección contra sobretensiones CLIXTRAB, tensión nominal: 400 V, corriente nominal: 20 A, tipo de conexión: Conexión push-in, Sección de dimensionamiento: 2,5 mm2, sección: 0,14 mm2 - 4 mm2, montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, color: gris


Detalles de producto




Generalidades Para la protección contra sobretensiones CLIXTRAB

Tipo de producto Borne seccionable
Número de polos 1
Número de conexiones 3
Número de filas 1
Propiedades de aislamiento
Categoría de sobretensión III
Grado de polución 3

Tensión transitoria de dimensionamiento 4 kV
Potencia disipada máxima con condición nominal 0,77 W

Número de conexiones por piso 3
Sección nominal 2,5 mm²
Longitud de pelado 8 mm ... 10 mm
Calibre macho A3
B3
Conexión según norma IEC 60947-7-1
Sección de conductor rígido 0,14 mm² ... 4 mm²
Sección de conductor AWG 26 ... 12 (Convertido según IEC)
Sección de conductor flexible 0,14 mm² ... 4 mm²
Sección de cable flexible [AWG] 26 ... 12 (Convertido según IEC)
Sección de cable flexible (puntera sin manguito de plástico) 0,14 mm² ... 2,5 mm²
Sección de cable flexible (puntera con manguito de plástico) 0,14 mm² ... 2,5 mm²
Sección de cable flexible (2 conductores con la misma sección con puntera TWIN con manguito de plástico) 0,5 mm²
Corriente nominal 20 A
Corriente de carga máxima 20 A (con sección de cable de 4 mm² rígida)
Tensión nominal 400 V
Sección nominal 2,5 mm²
Sección de conexión directamente enchufable
Sección de conductor rígido 0,34 mm² ... 4 mm²
Sección de cable flexible (puntera sin manguito de plástico) 0,5 mm² ... 2,5 mm²
Sección de cable flexible (puntera con manguito de plástico) 0,34 mm² ... 2,5 mm²

Anchura 5,2 mm
Ancho de tapa 2,2 mm
Altura NS 35/15 44,25 mm
Altura NS 35/7,5 36,8 mm
Longitud 110,4 mm

Color gris
Clase de inflamabilidad según UL 94 V0
Grupo material aislante I
Aislamiento PA
Utilización estática de material aislante en frío -60 °C
Índice de temperatura del material aislante (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) 125 °C
Índice de temperatura del material aislante relativo (Elec., UL 746 B) 130 °C
Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R22 HL 1 - HL 3
Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R23 HL 1 - HL 3
Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R24 HL 1 - HL 3
Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R26 HL 1 - HL 3
Emisión de calor calorímetra NFPA 130 (ASTM E 1354) 27,5 MJ/kg
Inflamabilidad de las superficies NFPA 130 (ASTM E 162) aprobado
Densidad de los gases de combustión óptica específica NFPA 130 (ASTM E 662) aprobado
Toxicidad de los gases de combustión NFPA 130 (SMP 800C) aprobado

Prueba con tensión de impulso
Resultado Prueba aprobada
Verificación de calentamiento
Exigencia Ensayo de calentamiento Aumento de temperatura ≤ 45 K
Resultado Prueba aprobada
Resultado Prueba aprobada
Rigidez dieléctrica con frecuencia de operación
Tensión de prueba Valor nominal 1,89 kV
Resultado Prueba aprobada

Datos mecánicos
Pared lateral abierta

Resistencia mecánica
Resultado Prueba aprobada
Fijación en el soporte
Carril/superficie de fijación NS 35
Resultado Prueba aprobada
Comprobación de daños en los conductores y de aflojamiento
Velocidad de rotación 10 r.p.m.
Rotaciones 135
Sección de conductor/Peso 0,14 mm2/0,2 kg
2,5 mm2/0,7 kg
4 mm2/0,9 kg
Resultado Prueba aprobada

Envejecimiento
Ciclos de temperatura 192
Resultado Prueba aprobada
Ensayo de la llama de aguja
Tiempo de actuación 30 s
Resultado Prueba aprobada
Oscilación/ruido de banda ancha
Especificación del ensayo DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05
Espectro Ensayo de vida útil categoría 1, clase B, en la caja del vagón
Frecuencia f1 = 5 Hz hasta f2 = 150 Hz
Nivel ASD 0,964 (m/s²)²/Hz
Aceleración 0,58g
Duración de ensayo por eje 5 h
Direcciones de ensayo Ejes X, Y y Z
Resultado Prueba aprobada
Choque
Especificación del ensayo DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05
Tipo de choque Semisinusoide
Aceleración 5g
Duración del choque 30 ms
Número de choques por dirección 3
Direcciones de ensayo Ejes X, Y y Z (pos. y neg.)
Resultado Prueba aprobada
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente (servicio) -60 °C ... 105 °C (para la temperatura de servicio de corta duración máx. véase RTI Elec.)
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) -25 °C ... 60 °C (durante poco tiempo, no más de 24 h, de -60 °C a +70 °C)
Temperatura ambiente (montaje) -5 °C ... 70 °C
Temperatura ambiente (accionamiento) -5 °C ... 70 °C
Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte) 30 % ... 70 %

Conexión según norma IEC 60947-7-1

Tipo de montaje NS 35/7,5
NS 35/15

Código de artículo 1251104
Unidad de embalaje 50 Unidades
Cantidad mínima de pedido 50 Unidades
Clave de venta 02
Clave de producto BE2231
GTIN 4063151357115
Peso por unidad (incluido el embalaje) 16.98 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 16.98 g
Número de tarifa arancelaria 85369010
País de origen PL


ECLASS

ECLASS-11.0 27141126

ETIM

ETIM 8.0 EC000902

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39121400

China RoHS Espacio de tiempo para el uso previsto: ilimitado = EFUP-e
Sin sustancias peligrosas por encima de los umbrales

Productos compatibles