CSA
ID de homologación: 13631| Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 140 A | 8 - 1/0 | ||
| C | ||||
| 1000 V | 140 A | 8 - 1/0 | ||
cUL Recognized
ID de homologación: E60425| Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| C | ||||
| 1000 V | 140 A | 8 - 1/0 | ||
UL Recognized
ID de homologación: E60425| Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| E | ||||
| 1000 V | 140 A | 8 - 1/0 | ||
EAC
ID de homologación: RU C-DE.BL08.B.00644DNV
ID de homologación: TAE00000Z9EAC
ID de homologación: KZ7500651131219505UKCA-EX
ID de homologación: CML 22UKEX1227UIECEx
ID de homologación: IECExSEV14.0013U| Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Solo conductores rígidos | 1100 V | 134 A | 10 - 70 | |
| multifilar con puntera | 1100 V | 134 A | 16 - 50 | |
ATEX
ID de homologación: SEV14ATEX0156U| Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Solo conductores rígidos | 1100 V | 134 A | 10 - 70 | |
| multifilar con puntera | 1100 V | 134 A | 16 - 50 | |