THERMOMARK E.WRAP - Aplicador
1192931

Aplicador para la impresión y aplicación eficientes de etiquetas para enrollador de cables E-WML... en conductores y cables en un solo paso de proceso automatizado

Descarga gratuita disponible. Descargas

Detalles de producto








Productos compatibles



Sus ventajas

Máxima eficiencia: hasta un 60 % de ahorro de tiempo en comparación con procesos de impresión y aplicación manuales
Alta eficiencia constante durante toda la jornada de trabajo gracias a un manejo intuitivo, lo que contribuye a reducir los costes
Precisión de la planificación en términos de productividad y calidad: en caso de picos de pedidos, es posible aumentar la productividad considerablemente con el mismo número de empleados
Reducción de los errores del usuario gracias a la guía intuitiva, paso a paso, a lo largo de todo el proceso de marcado, así como al procesamiento automático de datos desde los sistemas CAE y otros formatos de archivo habituales para el intercambio de datos
Gracias a la amplia gama de materiales, se pueden cubrir todos los diámetros de conductores y cables en el rango de 2 mm/0,08" ... 16 mm/0,63"
Elevada calidad de aplicación constante: influencia positiva en la resistencia y durabilidad de la rotulación
Fácil manejo: el marcador se posiciona teniendo en cuenta la orientación en la escala de medición
Para aplicaciones interiores y exteriores: alta resistencia del marcador aplicado gracias al laminado protector
Para cuerpos cilíndricos, conductores y cables
Montaje sencillo y rápido del aplicador en la impresora de rodillos mediante el tornillo hexagonal
El aplicador se conecta a la impresora de rodillos a través de la interfaz D-SUB y el software lo reconoce automáticamente