THERMOMARK E.SLEEVE - Aplicador
1192932

Aplicador para la impresión y aplicación eficientes de mangueras de marcado y manguitos termorretráctiles E-WMS... en conductores y cables en un solo paso de proceso automatizado

Descarga gratuita disponible. Descargas

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Hasta un 75 % de ahorro de tiempo en comparación con los procesos de impresión y aplicación manuales
Alta eficiencia constante durante toda la jornada de trabajo gracias a un manejo intuitivo, lo que contribuye a reducir los costes
Precisión de la planificación en términos de productividad y calidad: en caso de picos de pedidos, es posible aumentar la productividad considerablemente con el mismo número de empleados
Reducción de los errores del usuario gracias a la guía intuitiva, paso a paso, a lo largo de todo el proceso de marcado, así como al procesamiento automático de datos desde los sistemas CAE y otros formatos de archivo habituales para el intercambio de datos
Eficiencia de costes mediante el uso de manguitos termorretráctiles en formato sin fin
Sin esfuerzo de equipamiento gracias a la adaptación automática del diámetro
Detección automática de objetos
Marcadores de manguitos termorretráctiles de longitud variable de 15 mm ... 51 mm
Para cuerpos cilíndricos en un rango de diámetro de 0,8 mm ... aprox. 8,5 mm
Montaje sencillo y rápido del aplicador en la impresora de rodillos mediante el tornillo hexagonal
El aplicador se conecta a la impresora de rodillos a través de la interfaz D-SUB y el software lo reconoce automáticamente