ANT-OMNI-0671-04
-
Antena
1830085
Antena omnidireccional multibanda con protección contra vandalismo para montaje en armario de control, diseño especialmente plano, banda de frecuencia: 0,6 GHz ... 7,1 GHz, ganancia: 3 dBi ... 5 dBi, índice de protección: IP67, resistencia a los impactos: IK10, conexión: N (hembra)
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Adecuada para aplicaciones de movimiento libre o fijas en redes de radiotelefonía móvil 2G/3G/4G/5G
Aplicación universal mediante un gran rango de frecuencia
Su diseño especialmente plano hace que sea ideal para el montaje en armarios de control
Carcasa resistente a los impactos (IK10)
Seguridad de cara al futuro gracias al uso de materiales sin plomo