ANT-OMNI-0671-03 - Antena
1565400

Antena omnidireccional multibanda para su instalación invisible desde el exterior en armarios de control de plástico, banda de frecuencia: 0,6 GHz ... 7,1 GHz, ganancia: 1 dBi .... 2 dBi, conexión: SMA (macho), conector de la antena con articulación de 90°

Detalles de producto








Productos compatibles


Sus ventajas

Óptima para aplicaciones estacionarios en redes de radiotelefonía móvil 2G/3G/4G/5G
Aplicación universal mediante un gran rango de frecuencia
Seguridad de cara al futuro gracias al uso de materiales sin plomo