QUINT-PS-230AC/12DC/10/F
-
Fuente de alimentación
2938154
Fuente de alimentación, conmutada en primario, entrada 230 V AC, salida 12 V DC/10 A, con filtro
Detalles de producto
| Funcionamiento AC | |
| Tensión de entrada | 230 V AC |
| Rango de tensión de entrada | 196 V AC ... 264 V AC |
| Margen de tensión de entrada AC | 196 V AC ... 264 V AC |
| Extracorriente de cierre | < 24 A (a 25 °C) |
| Gama de frecuencias AC | 47 Hz ... 63 Hz |
| Tiempo de puenteo de fallo de red | > 20 ms |
| Absorción de corriente | aprox. 0,9 A |
| Fusible de entrada | 6,3 A (Lento, soldado en el interior) |
| Rendimiento | > 82 % |
| Tensión nominal de salida | 12 V DC ±1 % |
| Rango de ajuste de la tensión de salida (Uset) | 11,5 V DC ... 18 V DC (Constante) |
| Corriente nominal de salida (IN) | 10 A |
| Ondulación residual | 150 mVPP |
| Puntas de conexión Circuito abierto | 100 mVPP (Ancho de banda de 1,2 MHz) |
| Disipación máxima de circuito abierto | < 5 W |
| Disipación de carga nominal máxima | < 53 W |
| Posibilidad de conexión en paralelo | sí, para instalaciones redundantes y aumento de potencia |
| Entrada | |
| Tipo de conexión | Conexión por tornillo enchufable |
| Sección de conductor rígido mín. | 0,2 mm² |
| Sección de conductor rígido máx. | 2,5 mm² |
| Sección de conductor flexible mín. | 0,2 mm² |
| Sección de conductor flexible máx. | 2,5 mm² |
| Sección de conductor AWG mín. | 24 |
| Sección de conductor AWG máx. | 14 |
| Longitud de pelado | 8 mm |
| Rosca de tornillo | M2,5 |
| Salida | |
| Tipo de conexión | Conexión por tornillo enchufable |
| Sección de conductor rígido mín. | 0,2 mm² |
| Sección de conductor rígido máx. | 4 mm² |
| Sección de conductor flexible mín. | 0,2 mm² |
| Sección de conductor flexible máx. | 4 mm² |
| Sección de conductor AWG mín. | 24 |
| Sección de conductor AWG máx. | 10 |
| Longitud de pelado | 8 mm |
| Rosca de tornillo | M2,5 |
| Indicación de la tensión de servicio | LED |
| Tensión de aislamiento entrada/salida | 1,8 kV (Ensayo individual) |
| 3 kV (ensayo de tipo) |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 500000 h |
| Propiedades de aislamiento | |
| Clase de protección | I (con conexión PE) |
| Anchura | 180 mm |
| Altura | 115 mm |
| Profundidad | 125 mm |
| Indicaciones de montaje | alineable: vertical con separación = 10 cm, horizontal sin separación |
| Posición de montaje | en carril DIN horizontal NS 35 según EN 60715 |
| Material de la carcasa | Metal |
| Ejecución de las carcasas | Chapa de acero inoxidable, cerrada |
| Ejecución de los elementos laterales | ABS V0, color verde |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP20 |
| Temperatura ambiente (servicio) | 0 °C ... 70 °C (UL hasta 50 °C) |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -25 °C ... 85 °C |
| Humedad del aire máx. admisible (servicio) | 95 % (a 25 °C, sin condensación) |
| Norma - Seguridad eléctrica | EN 60950/VDE 0805-1 |
| DIN EN 50178/VDE 0160 | |
| UL 508C | |
| CSA C22.2-14 | |
| UL 1950 | |
| CSA C22.2-950 | |
| DIN VDE 0100-410 | |
| DIN VDE 0106-101 |
| Código de artículo | 2938154 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Clave de venta | 02 |
| Clave de producto | CMPP12 |
| GTIN | 4017918173425 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 2,116.6 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 2,116.6 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85438910 |
| País de origen | 00 |
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
PHOENIX CONTACT S.A de C.V.
Lago Alberto No. 319 - Piso 9, Colonia Granada, Alcaldía Miguel Hidalgo, México, Ciudad de México, C.P. 11520