Adaptador LWL - IBS OPTOSUB-F/L-LK-OPC-2MBD
2878023

Adaptador INTERBUS-LWL, para la interfaz Remote-IN a fibra óptica, salida de fibra óptica a la izquierda, regulación de la potencia óptica de emisión, 2MBD


Detalles de producto




Restricción de uso
Indicación CEM CEM: producto de clase A, véase declaración del fabricante en el centro de descargas

Tipo de producto Convertidor de medios

Señal INTERBUS
Datos: cable de fibra óptica
Tipo de conexión F-SMA
Longitud de onda 660 nm
Medio de transmisión Fibra óptica
Datos: Bus remoto de entrada
Sistema bus INTERBUS
Velocidad de transmisión 2 MBit/s
Tipo de conexión Conector macho D-SUB 9
Longitud de transmisión 35 m (Sistema de 50 m sin diagnóstico de tramos óptico)
50 m (Sistema de 70 m con diagnóstico de tramos óptico)

Anchura 65 mm
Altura 16 mm
Profundidad 59 mm

Color verde

Condiciones ambientales
Índice de protección IP20

Código de artículo 2878023
Unidad de embalaje 1 Unidades
Cantidad mínima de pedido 1 Unidades
Clave de venta 01
Clave de producto DREDDA
GTIN 4046356048422
Peso por unidad (incluido el embalaje) 62.8 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 49.64 g
Número de tarifa arancelaria 85369027
País de origen DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27242208
ECLASS-10.0.1 27242208
ECLASS-11.0 27242208

ETIM

ETIM 8.0 EC001423

UNSPSC

UNSPSC 21.0 32151700

cUL Recognized

ID de homologación: FILE E 140324

UL Recognized

ID de homologación: FILE E 140324

cULus Recognized


REACh SVHC Lead 7439-92-1
China RoHS Espacio de tiempo para el uso previsto (EFUP): 50 años
Encontrará información sobre las sustancias peligrosas en la declaración del fabricante en "Descargas"