Prensaestopas, material conexión por tornillo: Latón, niquelado, diámetro exterior del cable 10 mm ... 14 mm, apantallamiento: no, rosca de conexión: Pg16, color: plateado, con anillo tórico
Sistema de entrada de cables y prensaestopas
El uso de prensaestopas garantiza una introducción fiable y robusta de los cables individuales en el armario de control. El sistema de guía de cables CES también le ofrece una solución clara y económica para pasacables con ahorro de espacio de varios cables confeccionados y no confeccionados. Elija entre módulos combinables o placas de pasamuros.
Más información- Disponibilidad
- Tipo de producto
- Apantallamiento
- Aplicación
- Color
- Contenido de plomo (RoHS UE)
- Diámetro
- Diámetro exterior del cable
Prensaestopas, material conexión por tornillo: Latón, niquelado, diámetro exterior del cable 11 mm ... 17 mm, apantallamiento: no, rosca de conexión: M25 x 1,5, color: plateado, con anillo tórico
Prensaestopas EMC EVO con cierre de bayoneta, serie B, tamaño M32, diámetro de cable 14-21 mm
Prensaestopas, material conexión por tornillo: Latón, niquelado, diámetro exterior del cable 6 mm ... 12 mm, apantallamiento: no, rosca de conexión: M20 x 1,5, color: plateado, con anillo tórico
Prensaestopas, material conexión por tornillo: PA, diámetro exterior del cable 6 mm ... 12 mm, apantallamiento: no, rosca de conexión: M20 x 1,5, color: gris plata RAL 7001
Prensaestopas EMC EVO con cierre de bayoneta, serie B, tamaño M40, diámetro de cable 19-27 mm
Contratuerca, para roscas M32 x 1,5, color: gris plata RAL 7001
Prensaestopas, material conexión por tornillo: Latón, niquelado, diámetro exterior del cable 15 mm ... 21 mm, apantallamiento: no, rosca de conexión: M32 x 1,5, color: plateado, con anillo tórico
Prensaestopas, material conexión por tornillo: PA, diámetro exterior del cable 11 mm ... 17 mm, apantallamiento: no, rosca de conexión: M25 x 1,5, color: gris plata RAL 7001
Contratuerca, para roscas M20 x 1,5, color: gris plata RAL 7001
Sus ventajas
- Ahorro de espacio en al armario de control al trasladar la conexión enchufable a su interior
- Manejo fácil: no se requieren herramientas especiales
- Elevada seguridad gracias a versiones robustas y resistentes al aceite
- Estanqueidad fiable gracias a manguitos pasacables multizona con descarga de tracción
- Amplio programa de productos: versiones para distintos casos de aplicación
- Elevada estabilidad dimensional del marco de plástico gracias a almas metálicas
Configurador para el sistema de entrada de cables CES
Componga su sistema de entrada de cables personalizado con el configurador CES. Combine las juntas pasacable de nuestro amplio programa para cables redondos o AS-Interface y complete su solución con los accesorios adecuados.
Prensaestopas
Prensaestopas para aplicaciones estándar
Para una aplicación universal, elija los prensaestopas fáciles de montar con una excelente descarga de tracción de Phoenix Contact. El programa de productos incluye semiconexiones por tornillo con juntas de estanqueidad multicapa para carcasas con prensaestopas, así como conexiones por tornillo completas para carcasas con rosca. Para cables apantallados se ofrecen prensaestopas CEM fiables con resortes de contacto apantallados elásticos que permiten un fácil confeccionado. En este caso, las láminas altamente conductivas ofrecen una conexión fiable con baja resistencia óhmica e inductiva entre el apantallado de cable y la carcasa del conector.
- Prensaestopas de plástico de poliamida con descarga de tracción integrada en el índice de protección IP68, con rosca métrica, Pg o NPT
- Prensaestopas de latón niquelados con descarga de tracción integrada en el índice de protección IP68/IP69K, con rosca métrica, Pg o NPT
- Prensaestopas CEM de latón niquelados con descarga de tracción integrada en el índice de protección IP68, con rosca métrica o Pg
Prensaestopas para zonas Ex
Prensaestopas para la zona Ex
Los prensaestopas Ex ofrecen la máxima seguridad en las zonas Ex de plantas industriales. Para garantizar un funcionamiento fiable se dispone de versiones para cables armados y no armados con los siguientes tipos de protección: envolvente antideflagrante (tipo "d"), seguridad elevada (tipo "e") y seguridad frente a vapor (tipo "nR"). Los prensaestopas se han homologado según las normas internacionales (ATEX, IECEx, UL, GHOST) y ofrecen los índices de protección IP66/IP67 e IP68.
- Latón, para cables armados para el tipo de seguridad "e", para cables no armados para los tipos de seguridad "d", "e" y "nR"
- Acero inoxidable, para cables armados y no armados para los tipos de seguridad "d", "e" y "nR"
- Con juntas respetuosas con el medio ambiente de elastómeros termoplásticos (LSF)
- Tornillos de cierre y compensación de presión para todas las versiones
Pasacables con diferentes cables y un regletero de bornas
Sistema modular para pasacables
El pasacables CES modular permite pasar los cables confeccionados y no confeccionados al armario de control de forma rápida y flexible mediante juntas pasacable de combinación variable. El sistema de pasacables permite un sellado seguro y la descarga de tracción según DIN EN 50262. Los elementos individuales están disponibles en una variedad de formas y para una amplia gama de diámetros del cable. Las juntas pasacable son muy robustas y obturan los pasacables de forma fiable con la clase de protección IP54.
Placa pasacables para la pared del armario de control
Placas pasacables para cables no confeccionados
Las CES Multigates son placas reforzadas con metal para los pasacables. Las placas pasacables le ofrecen múltiples posibilidades para pasar cables con una elevada densidad a través de una pared del armario de control. Con CES Multigates puede introducir hasta 37 cables no confeccionados mediante un solo elemento de forma estructurada en el armario de control. Las placas pasacables también son adecuadas para aplicaciones exteriores.