Bornas y conectores para placa de circuito impreso accionados por palanca

Bornas y ‑conectores para placa de circuito impreso accionados por palanca Conectar en un abrir y cerrar de ojos

Phoenix Contact ofrece una nueva comodidad en la conexión de conductores. Las bornas y conectores para placa de circuito impreso de las series universales LPT y LPC combinan la gran facilidad de manejo del accionamiento por palanca con la fiable conexión por resorte push-in. Así se pueden conectar conductores con secciones de hasta 25 mm² de manera más rápida e intuitiva que nunca.

Sus ventajas

  • Manejo intuitivo gracias a la palanca de accionamiento codificada por colores
  • El principio de palanca sin herramientas permite conectar y desconectar conductores con/sin puntera ahorrando tiempo
  • Las posiciones de palanca inequívocas proporcionan una respuesta fiable sobre el espacio de sujeción abierto o cerrado
  • La fuerza de contacto definida garantiza un contacto estable a largo plazo
  • Conexión push-in con ahorro de tiempo con la palanca cerrada
Bornas para placa de circuito impreso de la serie LPT

Bornas para placa de circuito impreso accionadas por palanca de la serie LPT

La serie LPT permite la conexión de conductores rápida e intuitiva con secciones de hasta 25 mm².

Conectores para placa de circuito impreso accionados por palanca de la serie LPC

Conectores para placa de circuito impreso accionados por palanca de la serie LPC

Con la serie LPC conectará conductores con secciones de hasta 16 mm² de forma más sencilla que nunca.

Muestra gratuita
Solicite su paquete de muestra personal
¿Desea ver y probar las bornas y conectores para placa de circuito impreso accionados por palanca de las series LPT y LPC? – Pida ahora su paquete de muestras personal.
Pedir muestra gratuita
Bornas para placa de circuito impreso accionadas por palanca de la serie LPT y conectores para placa de circuito impreso accionados por palanca de la serie LPC

Detalle del principio de palanca

La conexión Push-in accionada por palanca se activa con el dedo
Conexión push-in accionada por palanca con conductores
Bornas y conectores para placa de circuito impreso accionados por palanca de las series LPT y LPC
Bornas y conectores para placa de circuito impreso de las series LPT y LPC
Conexión Push-in accionada por palanca
La conexión Push-in accionada por palanca se activa con el dedo

La palanca de accionamiento de distinto color le permite realizar una instalación intuitiva y rápida. Así se ofrece una alta fiabilidad en el campo y se asegura el funcionamiento rentable de toda la instalación.

Conexión push-in accionada por palanca con conductores

El principio de palanca sin herramientas permite una conexión y desconexión de conductores con y sin puntera ahorrando tiempo. El diseño de la entrada de cable evita el empalme de los hilos trenzados individuales de forma fiable.

Bornas y conectores para placa de circuito impreso accionados por palanca de las series LPT y LPC

La posición de la palanca de distinto color le indica desde fuera los estados definidos del espacio de sujeción de manera tangible y visible. De esta forma, se detectan inmediatamente los espacios de sujeción mal cerrados y, por tanto, las conexiones defectuosas.

Bornas y conectores para placa de circuito impreso de las series LPT y LPC

Al girar la palanca, puede estar seguro de que los conductores insertados entran en contacto de forma fiable y con estabilidad a largo plazo. Posibles fuentes de error, como por ejemplo un par de apriete incorrecto durante la conexión por tornillo, se descartan con seguridad.

Conexión Push-in accionada por palanca

La tecnología push-in le permite una conexión rápida, incluso con la palanca cerrada. Gracias al contorno de resorte especial, puede insertar de forma cómoda y sencilla conductores rígidos o equipados con punteras.

E-Paper
Toda la gama de un vistazo
Obtenga una visión general de la gama de productos COMBICON. Descubra cómo puede encontrar la tecnología de conexión adecuada para la transmisión de señales, datos y potencia para su aplicación.
Abrir el E-Paper
Bornas y conectores para placa de circuito impreso en una placa de circuito impreso