Productos líderes en tecnología
Con la gama de productos COMPLETE line amplia y adaptada podrá fabricar armarios de control de forma rápida y sencilla. Gracias al diseño y tacto uniformes, los productos COMPLETE line resultan muy fáciles de instalar. De este modo, ahorrará tiempo durante el montaje, la puesta en servicio y el mantenimiento. Todos los productos COMPLETE line disponen de tecnología de conexión push-in. Así, se pueden cablear aplicaciones enteras rápidamente y sin herramientas.
Sus ventajas
- Manejo sencillo y aspecto de alta calidad gracias a un funcionamiento y diseño coherentes
- Instalación rápida y sin herramientas con tecnología de conexión push-in
- Reducción de costes de producción y logística gracias a los accesorios estandarizados para el puenteado, la rotulación y la comprobación
- - Todo el armario de control de un solo proveedor con los productos COMPLETE line líderes tecnológicamente