Cámara de videovigilancia frente al túnel

Videovigilancia en túneles Para una infraestructura de tráfico potente y segura

La videovigilancia sin fisuras es indispensable para garantizar la seguridad de los tramos de carreteras o vías en túneles particularmente peligrosos. En la instalación de las cámaras también influyen las curvas en la carretera o los diferentes perfiles de altura del túnel. Generalmente, las cámaras de vigilancia deben colocarse a cierta altura para poder detectar con fiabilidad todos los tipos de vehículos.

Al igual que en todas las demás piezas de montaje del túnel, en la instalación de las cámaras el montaje rápido ofrece ventajas. Los montajes en un túnel resultan laboriosos, ya que normalmente se trata de sitios oscuros, fríos y ruidosos y se necesitan equipos especiales para llevar a cabo las instalaciones en el techo del túnel. Las instalaciones en los túneles están además sucias.

Operarios conversando durante el trabajo en un túnel

Los túneles de carretera más modernos equipados con la tecnología de Phoenix Contact

Monitorización del tráfico en túneles - La seguridad es lo primero

Hasta ahora, la detección por vídeo se utilizaba para detectar procesos comparativamente menos complejos, p. ej., la detección de conductores kamikaze. Con la combinación de distintos sistemas, p. ej. la tecnología de transporte, vídeo y automatización, se ofrecen más posibilidades. Por ejemplo, los sistemas de procesamiento de imágenes son cada vez más inteligentes gracias al rápido desarrollo del procesamiento de datos.

La tecnología de sensores también está registrando un rápido desarrollo y las cámaras se utilizan en la actualidad incluso para el control de la iluminación en la zona de entrada. Esto permite registrar o protocolizar la influencia del tipo de vehículo (p. ej. coche o camión) en el control de la iluminación.

Smart Ethernet Box con puerta abierta

Smart Ethernet Box: la solución integrada

Solución integrada para la monitorización del tráfico

Para la videovigilancia en los túneles, Phoenix Contact le ofrece una solución de videovigilancia fiable: la Smart Ethernet Box. El dispositivo todo en uno Smart Ethernet Box cuenta con una carcasa recién desarrollada realizada en plástico especial, resistente a la suciedad, a los gases (p. ej. monóxido de carbono, monóxido de nitrógeno, dióxido de nitrógeno) y, gracias a la protección frente a chorros de agua según IP65, que también admite las limpiezas cíclicas de las tuberías de túnel. El innovador adaptador de montaje garantiza además una instalación ágil. De esta forma, se reducen claramente los costes en equipos de elevación y andamiajes.

En cuanto a la tecnología de las cámaras, ahora hay disponibles monitores con una resolución de 4K (3840 × 2160 píxeles) para paneles de vídeo y estaciones de trabajo de imágenes. De esta forma, se pueden visualizar varios flujos, por ejemplo divisiones en cuartos, en un monitor con máxima resolución. El aumento del rendimiento de la tecnología permite que se generen nuevos campos de aplicación de procesamiento de imágenes en la tecnología de vídeo.

Contacto
Más información sobre el tema
Videovigilancia para la industria y el comercio
Obtenga más información sobre la infraestructura adecuada para la videovigilancia y apropiada para cada aplicación.
Descarga del folleto
Robot con cabezal de cámara