Vista del almacén de Phoenix Contact con sistema shuttle automático

WLAN 1010 y WLAN 2010 Módulo inalámbrico compacto para antenas externas

Los módulos inalámbricos WLAN 1010 y 2010 son particularmente compactos. Gracias a las conexiones de antena externas son perfectamente adecuados para tareas inalámbricas complejas en las que se precisa un posicionamiento flexible de las antenas. Además, disponen de la alta fiabilidad probada de la serie 1000 y 2000. A esto se añaden carcasas robustas industriales, la tecnología inalámbrica MIMO fiable y amplias funciones de software que se pueden configurar a través de interfaces versátiles como Web, SNMP, REST-API o CLI.

WLAN 1010 con adaptador para carril DIN como accesorio

WLAN 1010 dispone de opciones de montaje flexibles

WLAN 1010 – apto para máquinas estrechas

Los vehículos, los shuttles de almacén y las máquinas deben ser pequeños. Muchas construcciones tienen una cosa en común: la falta de espacio. Por tanto, todos los componentes deben ser compactos y se deben poder montar de forma flexible. Justo para esto se ha desarrollado la serie WLAN 1010. El módulo WLAN compacto se puede montar en paredes y chapas o encajar fácilmente sobre un carril DIN. La placa de suelo de metal ofrece una fijación sólida y una disipación fiable del calor.

Su ventaja: el equipo se puede montar en cualquier parte.

WLAN 1010 con antenas montadas en el exterior

Dos antenas externas ofrecen la cobertura inalámbrica óptima en WLAN 1010

Conexión para antenas externas

Para lograr una conexión inalámbrica fiable es importante contar con la solución de antena adecuada. Para lograr una buena cobertura inalámbrica alrededor de un vehículo, en ocasiones debe montar antenas en distintos lados del vehículo. Para estos casos, el FL WLAN 1010 está equipado con dos conexiones de antena. Así puede elegir siempre la solución de antena óptima.

Su ventaja: la mejor recepción, incluso en condiciones de espacio difíciles.

Módulo WLAN con rótulo de protección en primer plano

Especialmente seguro gracias a los estándares de seguridad y a los perfiles de usuario

Elevada seguridad mediante dos puntos de acceso virtuales y filtro IP

Para nosotros es importante la protección de su red y los datos frente a un uso incorrecto y manipulación. WLAN 1010 es compatible con los estándares de seguridad WLAN actuales como la encriptación WPA AES o la autentificación RADIUS. Además, para dos grupos de usuarios distintos, p. ej. asistente técnico y operario, pueden configurarse distintos puntos de acceso WLAN con contraseña propia, así como filtros de acceso. Así, por ejemplo, el asistente técnico tiene acceso WLAN ilimitado a todos los equipos de la red, mientras que el operario solo puede acceder al servidor de visualización.

Su ventaja: seguridad frente a manipulación y uso incorrecto.

Un sistema de control configura el WLAN 1010 a través de un comando CLI

El WLAN 1010 puede configurarse mediante REST API

Control sencillo mediante el PLC con REST API

El WLAN 1010 puede configurarse fácilmente mediante una REST API con un PC o PLC o controlarse para el runtime. Así, pueden configurarse fácil y rápidamente todos los módulos WLAN -1010 que se desee con un comando. Además, mediante el sistema de control puede automatizarse la administración de red para p. ej. crear una nueva contraseña WLAN única para usuarios WLAN para cada conexión. De este modo, puede solucionarse fácilmente el riesgo de seguridad mediante la contraseña WLAN estática utilizada conjuntamente.

Ventaja: control total de la programación de la máquina.

WLAN Mesh en una nave de fabricación

FL WLAN 2010 con modo operativo WLAN Mesh

WLAN Mesh para redes de automatización

Con el nuevo modo operativo WLAN Mesh de los módulos inalámbricos FL WLAN 2010 se pueden crear redes WLAN de forma sencilla y aumentar la cobertura de las redes WLAN ya existentes. Mediante el empleo de numerosos puntos de acceso de malla, cubrirá superficies más amplias sin necesidad de tender cables. La función WLAN Mesh está también disponible en módulos WLAN 2010 más antiguos una vez actualizado el firmware.

Su ventaja: creará redes ad-hoc autónomas que podrá organizar usted mismo.

Campos de aplicación típicos del WLAN 1010 y 2010

Shuttles en almacenes con estantes elevados
Montaje en shuttles de estanterías, incluso en pasillos de estanterías largos y estrechos
Sistemas de automatización
Integración inalámbrica en la red de piezas de máquinas de difícil acceso
Vehículos de transporte sin conductor o robots móviles
Comunicación con vehículos de transporte sin conductor y robots móviles

Visión general de WLAN 1010 y 2010

WLAN 1010

WLAN 2010

Características
Estándares WLAN IEEE 802.11 a/b/g/n IEEE 802.11 a/b/g/n
Bandas de frecuencia y canales (*en función del país) 2,4 GHz: canal 1-13* | 5 GHz: canal 36-165* 2,4 GHz: canal 1-13* | 5 GHz: canal 36-165*
Tasa de datos máx. (bruto) 300 MBit/s 300 MBit/s
Tasa de transferencia de datos máx. (neto) > 60 MBit/s < 90 MBit/s
Modos operativos Punto de acceso, cliente, 2 puntos de acceso virtuales Punto de acceso, cliente, 2 puntos de acceso virtuales, malla
Potencia de envío máxima 16 dBm 16 dBm
Número de puertos de antena 2 (RSMA) 2 (RSMA)
Cantidad máx. de clientes WLAN 10 clientes 60 clientes
Tipo de protección en estado montado IP20 IP20
Temperatura ambiente (funcionamiento) 0 °C ... +60 °C -40 °C ... +60 °C
Ir a la lista de productos Ir a la lista de productos

Comparativa de otros productos WLAN

Compare las características de nuestros diferentes módulos inalámbricos WLAN y encuentre fácilmente el producto adecuado para usted.

FL WLAN 511x

La solución WLAN flexible para el armario de control

FL WLAN 101x, FL WLAN 201x

Módulo inalámbrico compacto para antenas externas

FL WLAN 110x, FL WLAN 210x

La solución WLAN para la fabricación de maquinaria

FL EPA 2, FL EPA 2 RSMA

Hace que los equipos sean aptos para WLAN de forma rápida y sencilla

Montaje En el armario de control, en las cajas de control (adaptadores para carril DIN) En el armario de control, en cajas de control (adaptadores para carril DIN (opcional*) o montaje mural) En el armario de control, máquinas, etc. Montaje con un solo orificio En armarios de control, paredes (montaje mural)
Estándares WLAN IEEE 802.11 a/b/g/n IEEE 802.11 a/b/g/n IEEE 802.11 a/b/g/n IEEE 802.11 a/b/g/n
Velocidad de transmisión de datos máxima (bruto) 300 MBit/s 300 MBit/s 300 MBit/s 130 MBit/s
Velocidad de transmisión de datos máxima (neto) <90 MBit/s >60 MBit/s (WLAN 101x), <90 MBit/s (WLAN 201x) >60 MBit/s <20 MBit/s
Antenas incluidas No: hasta dos conexiones externas (RSMA) No: hasta dos conexiones externas (RSMA) Sí: dos veces interna (5 dBi) Sí: dos veces interna o externa (versión RSMA) (3 dBi)
Potencia de envío máxima 19 dBm (conexión de antena) 19 dBm (conexión de antena) 20 dBm (incl. antenas) 15 dBm (conexión de antena)
ATEX/IEC Ex Sí: WLAN 2010 (IEC Ex: WLAN 1011, 2011) No No
Clase 1, división 2 Sí: WLAN 5111 Sí: WLAN 1011, 2011 Sí: WLAN 1101, 2101
Modos operativos Punto de acceso, repetidor, cliente Punto de acceso, cliente, malla (solo WLAN 201x) Punto de acceso, cliente, malla (solo WLAN 210x) Punto de acceso, cliente
Varias interfaces WLAN Sí: punto de acceso dual virtual o punto de acceso y cliente Sí: punto de acceso dual virtual o punto de acceso y cliente Sí: punto de acceso dual virtual o punto de acceso y cliente Punto de acceso individual o cliente
Cantidad máxima de clientes WLAN por AP 64 10 (WLAN 101x), 60 (WLAN 201x) 10 (WLAN 110x), 60 (WLAN 210x) 7
Conexiones 2 x RJ45, puerto para tarjeta SD para configuración 1 x RJ45 1 x RJ45 M12, tensión y datos
Índice de protección IP20 IP20 IP54 (WLAN 110x), IP68 (WLAN 210x) IP65
Más información Más información Más información Más información