Impresión y aplicación en un solo paso 

THERMOMARK E SERIES

Realice la identificación industrial de una forma completamente nueva con THERMOMARK E SERIES: impresión y aplicación en un solo paso. El sistema modular garantiza una mayor eficiencia en la fabricación de armarios de control: combine la potente impresora de rollos de transferencia térmica con uno de los cuatro aplicadores. Los sistemas imprimen rotulaciones y las aplican automáticamente a los cables y conductores. Además, es posible imprimir los marcadores de bornas en formato sin fin y cortarlos de forma personalizada al paso adecuado. La combinación de estos pasos del proceso ofrece hasta un 60 % de ahorro de tiempo.

Ir a los productos
Sistema modular de marcado THERMOMARK E SERIES

Más eficiencia en la fabricación de armarios de control gracias a la rotulación automática

La All Electric Society describe un mundo en el que todas las personas disponen de suficiente energía producida de forma sostenible. Para que esta visión se haga realidad, existe una gran necesidad de armarios de control que conviertan, transmitan y utilicen la energía. El sistema de rotulación THERMOMARK E SERIES combina y automatiza por primera vez varios pasos del proceso de rotulación y permite así un aumento significativo de la eficiencia en este proceso que requiere mucho tiempo.

Sus ventajas

  • Máxima eficiencia: ahorro de tiempo de alrededor del 60 % gracias a la impresión y aplicación en un solo paso del proceso
  • Respuesta flexible con un sistema modular compuesto por una impresora de transferencia térmica estándar y cuatro aplicadores para diferentes soluciones de rotulación
  • Procesos de trabajo digitales continuos: control y procesamiento automático de datos de los sistemas CAE
  • Fácil manejo y alta calidad constante gracias al proceso automatizado

¿Qué potencial de ahorro ofrece THERMOMARK E SERIES para sus proyectos? Eficiencia precisa

Eficiente, más eficiente, THERMOMARK E SERIES: el proceso automatizado de impresión y aplicación reduce el tiempo necesario en la identificación industrial en alrededor de un 60 % en comparación con la realización de los pasos de trabajo de forma manual. Pero, ¿cómo afecta esto a sus proyectos individuales en términos concretos? Nuestra calculadora de eficiencia le ayuda a estimar su potencial de ahorro individual. Con unos pocos clics, puede introducir los datos y ver una comparación directa de qué efecto tiene el uso de la rotulación automatizada. Pruébelo ahora.

El sistema modular para una máxima eficiencia

Mapa de imágenes interactivo: El sistema modular THERMOMARK E SERIES
Impresora de transferencia térmica THERMOMARK E.300 (D) / E.600 (D)
Utilice los equipos como impresoras estándar para todos los materiales en rollo o conecte la impresora a uno de los aplicadores de THERMOMARK E SERIES para crear sistemas eficientes de impresión y aplicación.
Más información
Impresora de transferencia térmica THERMOMARK E.300 (D) / E.600 (D)
Aplicador THERMOMARK E.VARIO
El aplicador THERMOMARK E.VARIO rotula regleteros de bornas completos con solo dos materiales en formato sin fin para ranuras de marcado altas y planas. Gracias al formato sin fin, se pueden realizar todas las anchuras entre 3,5 y 1000 mm.
Más información
Aplicador THERMOMARK E.VARIO
Aplicador THERMOMARK E.SLEEVE
El aplicador THERMOMARK E.SLEEVE procesa los manguitos termorretráctiles en formato sin fin, los corta de forma personalizada a la longitud deseada y los abre para deslizarlos fácilmente sobre el cuerpo cilíndrico.
Más información
Aplicador THERMOMARK E.SLEEVE
Aplicador THERMOMARK E.WIRE
El aplicador THERMOMARK E.WIRE realiza marcadores de cables móviles y al mismo tiempo imperdibles. El formato sin fin cubre los diámetros entre 1,8 y 5,6 mm con un solo material disponible en diferentes anchuras.
Más información
Aplicador THERMOMARK E.WIRE
Aplicador THERMOMARK E.WRAP
El aplicador THERMOMARK E.WRAP aplica las etiquetas envolventes a los cuerpos cilíndricos de forma automática. Para lograr una rotulación especialmente resistente, el laminado protector cubre la superficie impresa.
Más información
Aplicador THERMOMARK E.WRAP
Rotulación automática
Descubra los equipos de THERMOMARK E SERIES
La THERMOMARK E SERIES garantiza una mayor eficiencia en la fabricación de armarios de control: el sistema modular, compuesto por una impresora de rollos de transferencia térmica y aplicadores, imprime las rotulaciones y las aplica automáticamente a los cables y conductores. La THERMOMARK E.VARIO rotula además marcadores de bornas en formato sin fin y los corta de forma personalizada al paso adecuado. Aquí encontrará toda la información y los datos técnicos de todos los equipos del sistema.
Ir a los productos
Rotulación eficiente con la THERMOMARK E SERIES