Un empleado utiliza el Cloud Computing en la nube en una tablet

Cloud Computing El futuro de la industria

En 2017 surgió la famosa frase "El recurso más valioso del mundo ya no es el petróleo, sino los datos". Esto sigue siendo cierto en 2021. En todas las industrias se generan grandes cantidades de datos cada día, que en muchos casos no pueden utilizarse. Proficloud.io permite ahora utilizar estos datos. Proficloud.io ofrece a las pequeñas y medianas empresas la oportunidad de participar en la digitalización de sus industrias, de poder utilizar los datos acumulados y de optimizar así sus propios procesos, ahorrar costes y aumentar su ritmo.

Esquema que explica el Cloud Computing con las conexiones de las diferentes interfaces a través de la nube

¿Qué es el Cloud Computing?

Antes, todo aquel que quisiera aprovechar la capacidad de computación se veía obligado a operar sus propios servidores. Tenía que encargarse de calcular y adquirir los recursos necesarios, instalar actualizaciones, hacer copias de seguridad y garantizar la disponibilidad de los servidores. Las empresas debían decidir entre consumir grandes recursos (humanos y financieros) y aceptar recortes.

Gracias a la nube, todo ha cambiado. Los servidores que antes estaban instalados en la propia empresa se están sustituyendo por centros de datos gestionados por profesionales, es decir por la nube. Ahora se puede disponer en cualquier momento y de forma casi ilimitada de recursos como la capacidad informática o la capacidad de memoria. El proceso es tan rápido que permite compensar incluso las cargas máximas. El operador de la plataforma de nube se encarga de acciones como las actualizaciones de software o la realización de copias de seguridad. La nube permite a las empresas sumergirse en el universo de los datos sin grandes costes ni esfuerzos.

Esquema que explica la tecnología de Cloud Computing

¿Qué tecnología se utiliza?

En el ámbito de las tecnologías utilizadas, sin duda, cabe destacar la MQTT. MQTT es un protocolo que se utiliza principalmente para la comunicación entre máquinas. En nuestro caso, se trata de la comunicación entre los equipos aptos para la nube en el campo y Proficloud.io, gestionada a través de MQTT. Para ello, MQTT ofrece varias ventajas, como los bajos requisitos de capacidad informática, la escasa sobrecarga y la comunicación segura mediante la encriptación TLS.

Icono que ilustra las características de Cloud Computing con la nube y una tablet

Características

Las características de los sistemas de nube son muchas y los siguientes puntos se aplican a muchas de ellas:

  • El hardware existente se comparte entre diferentes usuarios. Esto permite reducir los costes garantizando la separación de los datos.
  • La potencia necesaria puede aumentarse o reducirse a corto plazo, lo que permite reaccionar rápidamente ante los cambios.
  • Los servicios en la nube no se compran, sino que se alquilan. Dado que el operador realiza continuamente tareas en todo el sistema en la nube, esta es la única manera de compensar los costes incurridos. La ventaja para el cliente es la ausencia de los elevados costes de puesta en marcha (CAPEX) y la distribución de los costes predecibles durante un periodo de tiempo más largo (OPEX).
  • Dado que las tareas de funcionamiento y mantenimiento de la nube las realiza el operador, el esfuerzo por parte de los clientes es bajo. El cliente puede centrarse directamente en sus intereses reales.
Icono para ilustrar los riesgos del Cloud Computing

Riesgos

Cloud Computing en Proficloud.io:

  • Los datos de nuestros usuarios se almacenan en un centro de datos en Fráncfort.
  • Cumplimos con el RGPD.
  • La transmisión de datos entre los equipos, los clientes y Proficloud.io está siempre cifrada por TLS.
  • Los datos no se comparten con terceros bajo ninguna circunstancia. Somos en todo momento conscientes de que los datos de nuestros clientes son suyos, y no nuestros.

Proficloud.io y Smart Services

En definitiva, la pregunta sigue siendo: ¿cómo puede su empresa aprovechar también las ventajas de la nube? ¿Cómo puede comenzar a utilizar Proficloud.io? Proficloud.io consta de una serie de servicios inteligentes que sirven para distintas aplicaciones y que, por tanto, también son adecuados para una gran variedad de empresas.
Aquí encontrará una visión general de estos Smart Services: