Nuestra solución: FLT-SEC-Hybrid
El dispositivo de protección contra sobretensiones con fusible integrado es una solución para los tres retos: ahorro de espacio y dinero y reducción de la valiosa longitud de cable.
FLT-SEC-Hybrid en la alimentación principal
Nuestra solución: FLT-SEC-Hybrid Dispositivo de protección contra sobretensiones con fusible de seguridad integrado
El dispositivo de protección contra sobretensiones con fusible integrado es una solución para los tres retos: ahorro de espacio y dinero y reducción de la valiosa longitud de cable.
Al no necesitarse un fusible de seguridad independiente, se generan otras posibilidades en el lugar de montaje del dispositivo de protección contra sobretensiones. El dispositivo de protección contra sobretensiones no precisa manejo ni mantenimiento. Debe garantizar la seguridad en segundo plano. Y justo es allí donde también se incorpora.
FLT-SEC-H es una combinación de descargador de arco a prueba de corriente repetitiva de red y fusible resistente a corrientes transitorias y, por tanto, se puede emplear sin fusible de seguridad independiente. Gracias a una potencia de cortocircuito de hasta 100 kA también se puede emplear en distribuciones de energía de gran envergadura.
En el vídeo queda más clara la relación de tamaño del fusible de seguridad con respecto a FLT-SEC-H.
Además, aquí encontrará un breve resumen de los puntos importantes sobre la longitud de los cables.
Ventajas de FLT-SEC-H con respecto a un fusible de seguridad independiente
- Hasta un 80 % más de espacio en el armario de control
- Recorridos de cable más cortos para un nivel de protección bajo
- Comprobación segura de la instalación gracias a los módulos de protección enchufables