Innovadora tecnología para sus motores

Tecnologías para arrancar, proteger y monitorizar motores Arranque, proteja y monitorice sus motores de forma inteligente y económica

Los motores eléctricos proporcionan movimiento en una gran variedad de aplicaciones industriales. Del arranque y la inversión de los motores se encargan muy a menudo
circuitos de protección mecánicos clásicos. Sin embargo, estos precisan mucho espacio, generan un esfuerzo de cableado considerable y tienen una vida útil limitada. Para el registro de los datos de motor y proceso importantes con frecuencia se necesitan sensores complejos. Phoenix Contact ofrece productos innovadores e inteligentes para su aplicación. Obtenga más información sobre la avanzada tecnología híbrida CONTACTRON y la gestión de motores económica con medición de la potencia activa.

Microprocesador con símbolo de conmutación: tecnología híbrida CONTACTRON

Tecnología híbrida CONTACTRON: el plus para su aplicación

La tecnología híbrida CONTACTRON es una combinación controlada por microprocesador de tecnología de semiconductores sin desgaste y tecnología robusta de relés. Los semiconductores se encargan del proceso de conexión y desconexión sometido a desgaste, mientras que los relés solo conducen la corriente con pocas pérdidas. Esto permite una conmutación cuidadosa y descarga considerablemente los contactos de relé.

Diagrama con gráficos de medición de corriente, cos phi y potencia activa

Gestión de motores: monitorización fiable – controlar con precisión y rapidez

Con el gestor de motores reconocerá todos los estados de carga críticos de toda la instalación y se beneficiará de las ventajas de una monitorización de la potencia activa moderna. En caso necesario, el gestor de motores desconecta el accionamiento y protege de este modo el motor y la instalación. La parametrización del gestor de motores se realiza mediante el software IFS-CONF intuitivo de Phoenix Contact.