Conectores para equipos en M8 y M12 para señales, datos y potencia

Para SMT y THR: todos los esquemas de polos, un diseño

Optimice su cadena de valor añadido con innovadores puertos para equipos para la soldadura THR o SMT. Phoenix Contact proporciona conectores para equipos en M8 y M12 para señales, datos y potencia.

Cuanto más versátiles son las soluciones de conexión, con más flexibilidad podrá desarrollar sus equipos. Phoenix Contact le ofrece una gama única de conectores para equipos para procesos de producción automatizados. Ya sea para señales, datos o potencia, la geometría de instalación uniforme de los diseños compactos M8 y M12 hace que el Design-in sea más fácil que nunca.

Sus ventajas

  • Flexibilidad en el diseño de los equipos gracias a los múltiples esquemas de polos y a las codificaciones para señales, datos y potencia en una geometría de instalación uniforme
  • Fácil integración en procesos de producción automatizados gracias a los embalajes Tape-on-Reel o Tray estandarizados
  • Protección fiable de la electrónica: las juntas integradas impiden la penetración de polvo o salpicaduras de agua incluso cuando está desenchufado
  • Rápida homologación de equipos gracias a componentes de conexión ya homologados según VDE/cUL
  • Seguridad de procesos mejorada gracias a las innovadoras conexiones por tornillo VARIOPORT que compensan las tolerancias de fabricación hasta un milímetro entre la placa de circuito impreso y la carcasa
Conectores para equipos de dos piezas para procesos de soldadura THR y SMT

Flexibilidad única en el diseño del equipo

Automatice el proceso de montaje con conectores para equipos de dos piezas para procesos de soldadura THR y SMT.

Conectores confeccionables con conexión rápida SPEEDCON

Confeccionamiento sencillo directamente en el campo

Reduzca los tiempos de cableado con conectores confeccionables con conexión rápida SPEEDCON.

Conectores para campo termosellados

Cableado eficiente directamente en el campo

Minimice los costes de almacenamiento con soluciones de cableado universales de un solo proveedor, ya sea para señales, datos o potencia.

Conectores para equipos en M8 y M12 para señales, datos y potencia
Conectores para equipos en M8 y M12 YouTube

Cuanto más versátiles son las soluciones de conexión, con más flexibilidad podrá desarrollar sus equipos. Phoenix Contact le ofrece un programa único de conectores para equipos para procesos de producción automatizados. Ya sea para señales, datos o potencia: la geometría de instalación uniforme de los diseños compactos M8 y M12 hace que el Design-in sea más fácil que nunca.