Módulo de capacidad QUINT, con acumulador de energía que no requiere mantenimiento sobre la base de condensadores de doble capa, Montaje sobre carril, entrada: 24 V DC, salida: 24 V DC / 20 A / 16 kJ incl. adaptador universal para carril DIN montado UTA 107
DownloadsTensión de entrada | 24 V DC (SELV) |
Rango de tensión de entrada | 22,5 V DC ... 30 V DC |
Umbral de activación fijo | < 22 V DC |
> 30 V DC | |
Absorción de corriente IN (UN, IOUT = IN, ICharge = 0) | 20 A |
Absorción de corriente Imáx (UN, IOUT = IStat.Boost, ICharge = máx) | 30 A |
Absorción de corriente INo-Load(UN, IOUT = 0, ICharge = 0) | 0,1 A (circuito abierto) |
Absorción de corriente ICharge (UN, IOUT = 0, ICharge = máx) | 10 A (proceso de carga) |
Consumo de potencia Pmax (UN, IOUT = IStat.Boost, ICharge = máx) | 599 W |
Consumo de potencia PN (UN, IOUT = IN, ICharge = 0) | 488 W |
Consumo de potencia PCharge (UN, IOUT = 0, ICharge = máx) | 244 W |
Tiempo buffer | 4 min. (2,5 A) |
30 s (20 A) | |
Tiempo de carga | aprox. 6,3 min. (2,5 A) |
aprox. 2,1 min. (10 A) | |
Tiempo de recarga | aprox. 5,4 min. (2,5 A) |
aprox. 1,4 min. (10 A) | |
Extracorriente de cierre | ≤ 7 A (≤ 4 ms) |
Tiempo de conexión | 1 ms (servicio de batería) |
Fusible de entrada interno | no |
Rigidez dieléctrica | máx. 35 V DC (Protección contra inversión de polaridad) |
Caída de tensión entrada/salida | 0,5 V DC |
Estado de señal Puerto paralelo | |
Identificación de la conexión | 3.6 |
Canal | DI / DO (entrada digital / salida digital) |
Tensión de conmutación | < 1 V |
24 V (UN - 1 V (típico)) | |
Descripción de entrada de conmutación | Borna de conexión comunicación, funcionamiento en paralelo |
Estado (configurable) | Parallel Mode |
Condición de estado (configurable) | No activo: ninguno Activo: Salida: modo de búfer < 1 V Salida: modo de red 24 V (UN-1 V (típico)) Entrada: conectado con SGnd: inicio del modo de búfer |
Capacidad de corriente | 5 mA |
Potencial de referencia | Puerto paralelo IN/OUT de otro equipo |
Estado de señal Remote | |
Identificación de la conexión | 3.5 |
Canal | DI (entrada digital) |
Estado (configurable) | Remote |
Condición de estado | Remote |
Señal baja | Conexión mediante SGnd con < 3 kΩ |
Señal elevada | abierta |
Asignación señal - estado | low - active |
Potencial de referencia | 3,7 (SGnd, idéntico a 1.3, 1.4, 2.2) |
Rendimiento | > 98 % (con acumulador de energía cargado) |
Posibilidad de conexión en paralelo | sí |
Posibilidad de conexión en paralelo | máx. 4 |
Posibilidad de conexión en serie | No |
Funcionamiento en red | |
Tensión de salida | 24 V DC |
Corriente de salida IN | 20 A |
Boost estático (IBoost est.) | 25 A |
Potencia de salida POUT (UN, IOUT = IN) | 480 W |
Potencia de salida POUT (UN, IOUT = Iboost est.) | 600 W |
Disipación Carga nominal (UN, IOut = IN, ICharge = 0) | 10 W |
Resistente a cortocircuitos | sí (con fusible de entrada) |
Vaciado constante | sí |
Funcionamiento a batería | |
Tensión de salida | 24 V DC |
Corriente de salida IN | 20 A |
Boost estático (IBoost est.) | 25 A |
Potencia de salida POUT (UN, IOUT = IN) | 480 W |
Potencia de salida POUT (UN, IOUT = Iboost est.) | 600 W |
Disipación Carga nominal (UN, IOut = IN, ICharge = 0) | 90 W |
Resistente a cortocircuitos | sí |
Vaciado constante | sí |
Estado de señal Alarm | |
Identificación de la conexión | 3.3 |
Canal | DO (salida digital) |
Salida de conmutación | Transistor |
Estado (configurable) | Alarma general |
Condición de estado (configurable) | Umbral de alarma |
Salida cargable | máx. 20 mA |
Asignación estado-señal | active - low |
Potencial de referencia | 3,7 (SGnd, idéntico a 1.3, 1.4, 2.2) |
Indicador de estado LED | rojo (alarma) |
Estado de señal Ready | |
Identificación de la conexión | 3.4 |
Canal | DO (salida digital) |
Salida de conmutación | Transistor |
Estado (configurable) | Ready |
Condición de estado (configurable) | Estado de la carga = 100 % o en modo de búfer |
Salida cargable | máx. 20 mA |
Asignación estado-señal | active - high |
Potencial de referencia | 3,7 (SGnd, idéntico a 1.3, 1.4, 2.2) |
Indicador de estado LED | verde (estado de carga SOC) |
Estado de señal UIN OK | |
Identificación de la conexión | 3.1, 3.2 |
Canal | DO (salida digital) |
Salida de conmutación | Relés electrónicos (OptoMOS) |
Estado (configurable) | UIn OK |
Condición de estado (configurable) | UIn > 22,5 V DC, UIn < 30 V DC |
Salida cargable | 300 mA |
Asignación estado-señal | active - high |
Indicador de estado LED | verde ( UIn OK) |
Señal a tierra SGnd | |
Identificación de la conexión | 3.7 |
Tensión de conmutación | 0 V |
Capacidad de corriente | máx. 60 mA |
Función | Señal a tierra |
Potencial de referencia | 3.3 Alarm, 3.4 Ready, 3.5 Remote |
Capacidad | 16 kJ |
Tiempo buffer | 4 min. (2,5 A) |
30 s (20 A) | |
Medio de memoria | Condensador de doble capa |
Entrada | |
Posición | 1.x |
Conexión de conductores | |
Tipo de conexión | Conexión por tornillo |
rígido | 0,2 mm² ... 6 mm² |
flexible | 0,2 mm² ... 4 mm² |
flexible con puntera sin manguito de plástico | 0,25 mm² ... 4 mm² |
flexible con puntera con manguito de plástico | 0,25 mm² ... 4 mm² |
rígido (AWG) | 24 ... 10 |
Longitud de pelado | 8 mm |
Par de apriete | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
Forma del accionamiento cabeza de tornillo | Ranura longitudinal L |
Conexión de 2 conductores | |
rígido | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
flexible | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
flexible con puntera TWIN con manguito de plástico | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
Salida | |
Posición | 2.x |
Conexión de conductores | |
Tipo de conexión | Conexión por tornillo |
rígido | 0,2 mm² ... 6 mm² |
flexible | 0,2 mm² ... 4 mm² |
flexible con puntera sin manguito de plástico | 0,25 mm² ... 4 mm² |
flexible con puntera con manguito de plástico | 0,25 mm² ... 4 mm² |
rígido (AWG) | 24 ... 10 |
Longitud de pelado | 8 mm |
Par de apriete | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
Forma del accionamiento cabeza de tornillo | Ranura longitudinal L |
Conexión de 2 conductores | |
rígido | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
flexible | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
flexible con puntera TWIN con manguito de plástico | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
Señal | |
Posición | 3.x |
Conexión de conductores | |
Tipo de conexión | Conexión push-in |
rígido | 0,2 mm² ... 1 mm² |
flexible | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
flexible con puntera sin manguito de plástico | 0,2 mm² ... 1 mm² |
flexible con puntera con manguito de plástico | 0,2 mm² ... 0,75 mm² |
rígido (AWG) | 24 ... 18 |
Longitud de pelado | 8 mm |
Interfaz | EtherCAT |
Número de interfaces | 2 |
Tipo de conexión | RJ45 |
Posición | 5.x |
Bloqueo | Ganchos de fijación |
Física de transmisión | Twisted-Pair |
Características | Autonegotiation |
dúplex completo | |
Topología | Línea |
Anillo | |
Velocidad de transmisión | 100 MBit/s |
Longitud de transmisión | máx. 100 m |
Tiempo de ciclo | < 100 µs |
Tiempo de acceso | ≤ 2 s |
Protocolos soportados | CoE |
Chipset | Renesas R-IN32M3 |
Separación galvánica | sí |
Tensión de aislamiento entrada, salida/carcasa | 500 V |
Tipo de producto | Módulo de capacidad |
MTBF (IEC 61709, SN 29500) | 1351036 h (25 °C) |
903325 h (40 °C) | |
470143 h (60 °C) | |
Propiedades de aislamiento | |
Clase de protección | III (Aplicación especial (tensión mínima de protección sin aislamiento seguro)) |
Categoría de sobretensión | II |
Grado de polución | 2 |
Anchura | 244 mm |
Altura | 130 mm |
Profundidad | 125 mm |
Medida de montaje | |
Distancia de montaje derecha/izquierda | 0 mm / 0 mm |
Distancia de montaje arriba/abajo | 50 mm / 50 mm |
Tipo de montaje | Montaje sobre carril |
Posición para el montaje | Carril horizontal NS 35, EN 60715 |
Clase de combustibilidad según UL 94 (carcasa / bornes) | V0 |
Material de la carcasa | Metal |
Condiciones ambientales | |
Índice de protección | IP20 |
Temperatura ambiente (servicio) | -25 °C ... 60 °C (> 40 °C Derating: 1 %/K) |
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 60 °C |
Temperatura ambiente (modelo testado Start-Up) | -40 °C |
Altura de fijación | ≤ 4000 m |
Clase de clima | 3K3 (según EN 60721) |
Humedad del aire máx. admisible (servicio) | ≤ 95 % |
Choque | 30g, 18 ms, por dirección en espacio (según IEC 60068-2-27) |
Vibración (servicio) | 0,7g |
Categoría de sobretensión | |
EN 61010-1 | II (≤ 4000 m) |
EN 61010-2-201 | II (≤ 4000 m) |
UL 60950-1 | II (≤ 4000 m) |
Tensión mínima de protección con aislamiento seguro | |
Normas/disposiciones | IEC 61010-1 (SELV) |
IEC 61010-2-201 (PELV) |
UL | |
Denominación | UL |
Marcado | UL 61010-1 |
UL | |
Denominación | UL |
Marcado | UL 61010-2-201 |
UL | |
Denominación | UL |
Marcado | UL 121201 |
UL | |
Denominación | UL |
Marcado | CAN/CSA-C22.2 No. 61010-1-12 |
UL | |
Denominación | UL |
Marcado | CAN/CSA C22.2 No. 61010-2-201:14 |
UL | |
Denominación | UL |
Marcado | CSA C22.2 No. 213-17 Class I, Devsion 2, Groups A, B, C, D (Hazardous Location) |
UL | |
Denominación | CB Scheme |
Marcado | IEC 61010-1 |
IEC 61010-2-201 | |
EN 61010-1 | |
EN 61010-2-201 |
Compatibilidad electromagnética | Conformidad con la directiva EMC 2014/30/UE |
Emisión de interferencias | Emisión de interferencias según EN 61000-6-3 y EN 61000-6-4 |
Resistencia a interferencias | Inmunidad a interferencias de equipos según EN 61000-6-2 |
Descarga de electricidad estática | |
Normas/especificaciones | EN 61000-4-2 |
Descarga de electricidad estática | |
Descarga en contacto | 4 kV (Severidad del ensayo 2) |
Descarga en el aire | 8 kV (Severidad del ensayo 3) |
Observación | Criterio B |
Campo electromagnético AF | |
Normas/especificaciones | EN 61000-4-3 |
Campo electromagnético AF | |
Gama de frecuencias | 80 MHz ... 1 GHz |
Intensidad del campo de prueba | 10 V/m |
Observación | Criterio A |
Transitorios rápidos (Burst) | |
Normas/especificaciones | EN 61000-4-4 |
Transitorios rápidos (Burst) | |
Entrada | 2 kV (Severidad del ensayo 3, asimétrica) |
Salida | 2 kV (Severidad del ensayo 3, asimétrica) |
Señal | 2 kV (Severidad del ensayo 3, asimétrica) |
Observación | Criterio B |
Carga de tensión transitoria (Surge) | |
Normas/especificaciones | EN 61000-4-5 |
Perturbaciones conducidas | |
Normas/especificaciones | EN 61000-4-6 |
Perturbaciones conducidas | |
Gama de frecuencias | 0,15 MHz ... 80 MHz |
Observación | Criterio A |
Tensión | 10 V |
Criterio A | Comportamiento de servicio normal dentro de los límites determinados. |
Criterio B | Alteración transitoria del comportamiento de servicio, que es corregida por el propio aparato. |
Código de artículo | 1076858 |
Unidad de embalaje | 1 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
Clave de venta | CMUI43 |
Clave de producto | CMUI43 |
GTIN | 4055626785813 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 3.404 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 2,86 g |
País de origen | CN |
ECLASS-9.0 | 27049201 |
ECLASS-11.0 | 27040692 |
ETIM 8.0 | EC002850 |
UNSPSC 21.0 | 26111700 |
REACh SVHC | Lead 7439-92-1 |
China RoHS | Espacio de tiempo para el uso previsto (EFUP): 25 años; |
Encontrará información sobre las sustancias peligrosas en la declaración del fabricante en "Descargas" |