IECEE CB Scheme
Approval ID: DE1-65875VDE Zeichengenehmigung
Approval ID: 40029149Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
Solo conductores flexibles | 400 V | 20 A | 1,5 - 2,5 | |
Solo conductores rígidos | 690 V | 20 A | 1,5 - 2,5 |
UL Listed
Approval ID: E468743Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
600 V | 15 A | - 14 |
cUL Listed
Approval ID: E468743Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
600 V | 15 A | - 14 |