EV-T2M3SO12-4P-P - Toma de infraestructura
1164299

CHARX connect modular, Toma de infraestructura, Rectangular, Premium, con sensores de temperatura, Con LED (conexión común de cátodo), para cargar vehículos eléctricos (EV) con corriente alterna (AC), Tipo 2, IEC 62196-2, 32 A / 480 V (AC), sin conductores individuales, actuador de bloqueo: 12 V, 4 polos, Montaje en pared trasera, Rosca M5, carcasa: negro, Logotipo de PHOENIX CONTACT


Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Seguridad contra sobrecalentamiento gracias a la medición de temperatura exacta
Montaje flexible y fácil mantenimiento gracias a los cables enchufables
Posibilidad de añadir su logotipo para lograr una imagen de marca uniforme en su estación de carga
Estanqueidad al agua y a la suciedad gracias a los contactos completamente inyectados
Desarrollo y producción según los estándares de la industria del automóvil IATF 16949 e ISO 9001
Espacio de construcción uniforme y con ahorro de espacio