Conector de carga para infraestructuras para cargar con corriente alterna (AC) vehículos eléctricos (VE), compatible con conectores de carga para infraestructuras de tipo 2, para la instalación en postes de carga para la electromovilidad (EVSE)
EV-T2M3SO12-3P-P
-
Toma de infraestructura
1164307
CHARX connect modular, Toma de infraestructura, Rectangular, Premium, con sensores de temperatura, Con LED (conexión común de cátodo), para cargar vehículos eléctricos (EV) con corriente alterna (AC), Tipo 2, IEC 62196-2, 32 A / 480 V (AC), sin conductores individuales, actuador de bloqueo: 12 V, 3 polos, Montaje en pared trasera, Rosca M5, carcasa: negro, Logotipo de PHOENIX CONTACT
Detalles de producto
Tipo de producto | Toma de infraestructura |
Familia de productos | CHARX connect modular |
Aplicación | para cargar vehículos eléctricos (EV) con corriente alterna (AC) |
compatible con conectores de carga para infraestructuras | |
Diseño (Toma de carga para infraestructuras) | Rectangular |
Diseño (Capuchón) | redondo |
Ejecución | Premium |
Componentes | con sensores de temperatura |
Con LED (conexión común de cátodo) | |
Logotipo colocado | Logotipo de PHOENIX CONTACT |
Estándar de carga | Tipo 2 |
Modo de carga | Modo 3, caso B |
Estado de mantenimiento de datos | |
Revisión de artículo | 06 |
Tipo de transmisión de señales | Modulación de duración de impulsos |
Nota acerca del tipo de conexión | Conexión a través de conector plano, separable y reconectable |
Monitor de la temperatura | Sistema PTC (DIN EN 60738-1) |
Tipo de corriente de carga | AC trifásica |
Clase de potencia de carga | 22 kW |
Potencia de carga | máx. 26,6 kW |
Corriente de carga | máx. 32 A |
Contacto de potencia | |
Número | 5 (L1, L2, L3, N, PE) |
Tensión nominal | 480 V AC |
Corriente asignada | máx. 32 A |
Contacto de aviso | |
Número | 2 (CP, PP) |
Tensión nominal | 30 V AC |
Corriente asignada | 2 A |
Función de LED | |
Aplicación | Para indicar el estado de carga |
Posición | En el marco de la tapa de protección |
Variante de conexión | Ánodo común |
Sensores de temperatura (Cadena PTC) | |
Tipo de sensor | Cadena PTC |
Normas/especificaciones | DIN EN 60738-1 |
Diagnóstico | Cortocircuito, rotura de cable |
Punto de fijación | Sensor en los contactos AC |
Rango de medición_resistencia | 800,00 Ω ... 300,00 kΩ |
Resistencia | máx. 10 Ω |
Corriente de medición recomendada | ≤ 1 mA (Umax= 24 V DC) |
Actuador de bloqueo | |
Tensión de servicio | 12 V |
Nota sobre número de polos | 3 polos |
Posición del actuador de bloqueo | en el centro arriba |
Actuador de bloqueo | |
Tensión de servicio | 12 V |
Nota sobre número de polos | 3 polos |
Posición del actuador de bloqueo | en el centro arriba |
Posible rango de tensión de alimentación en el motor | 9 V ... 15,5 V |
Corriente de servicio | < 1,8 A |
Corriente del motor típica del bloqueo | 250 mA Corriente de funcionamiento media |
Corriente inversa del motor | máx. 2,4 A (Corriente de bloqueo) |
Tiempo de permanencia máx. con corriente de bloqueo | 4 s |
Tiempo de activación recomendado | 200 ms ... 10 s (ton, típico) |
Tiempo de pausa tras un trayecto de entrada o salida | 8x (ton, típico) |
Vida útil ciclos de conexión | > 10000 ciclos de carga |
Detección de bloqueo | existente |
Ajuste de enclavamiento | LOCK (Palanca en posición horizontal) |
UNLOCK (Palanca en posición vertical) | |
Desbloqueo mecánico de emergencia | existente |
Temperatura ambiente (servicio) | -30 °C ... 50 °C |
Longitud del cable | 0,5 m |
Construcción de cable | 3 x 0,5 mm² |
Toma de carga para infraestructuras | |
Esquema de dimensiones | |
Anchura | 75 mm |
Altura | 91,71 mm |
Profundidad | 87,95 mm |
Dimensiones de taladro | |
Esquema de dimensiones | |
Anchura | 60 mm |
Altura | 60 mm |
Capuchón | |
Anchura | 64 mm |
Altura | 57 mm |
Profundidad | 24 mm |
Color (Carcasa) | negro (9005) |
Material (Carcasa) | Plástico |
Material (Superficie contactos) | Plata |
Tipo de cable | sin conductores individuales |
Conductor individual, sección | 6,00 mm² |
Conductores individuales de actuadores de bloqueo | |
Longitud del cable | 0,5 m |
Estructura de cable | 3 x 0,5 mm² |
Conductor individual, material | PVC |
Diámetro exterior del cable | 1,60 mm ±0,20 mm |
Resistencia de la línea | ≤ 37,1 Ω/m |
Conductores individuales de sensores de temperatura PTC | |
Longitud del cable | 0,5 m |
Estructura de cable | 5 x 0,5 mm² |
Conductor individual, material | PVC |
Conductor individual, color | BN/GY |
BN/YE/GN | |
Diámetro exterior del cable | 1,60 mm ±0,20 mm |
Resistencia de la línea | ≤ 37,1 Ω/m |
Datos mecánicos | |
Ciclos de enchufe | > 10000 |
Fuerza de inserción | < 100 N |
Fuerza de separación | < 100 N |
Condiciones ambientales | |
Índice de protección (Toma de carga para infraestructuras) | IP44 (insertado) |
Índice de protección (Tapa de protección) | IP54 (véanse los accesorios) |
Temperatura ambiente (servicio) | -30 °C ... 50 °C |
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 80 °C |
Altitud | 5000 m (sobre el nivel del mar) |
Normas | |
Normas/especificaciones | IEC 62196-2 |
Tipo de montaje Toma de carga para infraestructuras | Montaje en pared trasera (Posible inclinación frontal de 0 a 90 grados) |
Tipo de montaje Tapa de protección | Montaje en pared trasera (disponible por separado) |
Diámetro del orificio de fijación | 7,00 mm (ø) |
Tornillos de fijación | Rosca M5 |
Tornillos incluidos en el volumen de suministro | ninguno |
Código de artículo | 1164307 |
Unidad de embalaje | 1 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
Clave de venta | XWBADC |
Clave de producto | XWBADC |
GTIN | 4063151176921 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 471,8 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 471,8 g |
Número de tarifa arancelaria | 85366990 |
País de origen | DE |
ECLASS
ECLASS-11.0 | 27144706 |
ECLASS-12.0 | 27144706 |
ECLASS-13.0 | 27144706 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002898 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121800 |
EU RoHS | |
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
excepciones, si fueran conocida | 6(c), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-10
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
SCIP | 16da4e16-b490-4db6-926b-f968eedcb668 |
Productos compatibles
-
EV-LABEL-C-SO - Etiqueta adhesiva 1315521
-
EV-T2SOC-P - Tapa de protección 1164297
-
EV-T2M3SOW-1AC32A-0,3M6,0E - Set de cables para toma de infraestructuras 1164343
-
EV-T2M3SOW-3AC20A-0,3M2,5E - Set de cables para toma de infraestructuras 1164355
-
EV-T2M3SOW-3AC32A-0,3M6,0E - Set de cables para toma de infraestructuras 1164362
-
EV-T2M3SOW-1AC32A-0,7M6,0E - Set de cables para toma de infraestructuras 1164344
-
EV-T2M3SOW-3AC20A-0,7M2,5E - Set de cables para toma de infraestructuras 1164361
-
EV-T2M3SOW-3AC32A-0,7M6,0E - Set de cables para toma de infraestructuras 1164365
-
EV-T2M3SL12-CONNECTOR - Conector 1132718
-
EV-T2M3SO-CAP - Capuchón 1202424
-
EV-T2M3SO-CAP-REMOVER - Herramienta de desmontaje 1286836
-
CHARX SEC-1000 - Sistema de control de carga AC 1139034
-
CHARX SEC-3000 - Sistema de control de carga AC 1139022
-
CHARX SEC-3050 - Sistema de control de carga AC 1139018
-
CHARX SEC-3100 - Sistema de control de carga AC 1139012
-
CHARX SEC-3150 - Sistema de control de carga AC 1138965
-
EM-CP-PP-ETH - Sistema de control de carga AC 2902802
-
VAL-EV-T1/T2 264/12.5/3+1 - Descargadores de corrientes de rayo/de sobretensiones tipo 1/2 1180149
-
VAL-EV-T1/T2 264/12.5/3+1-R - Descargadores de corrientes de rayo/de sobretensiones tipo 1/2 1180150
-
VAL-EV-T2 280/3+1 - Descargador de sobretensiones modelo 2 1180144
-
VAL-EV-T2 280/3+1-R - Descargador de sobretensiones modelo 2 1180145
Sus ventajas
Seguridad contra sobrecalentamiento gracias a la medición de temperatura exacta
Montaje flexible y fácil mantenimiento gracias a los cables enchufables
Posibilidad de añadir un logotipo para lograr una imagen de marca uniforme en la estación de recarga
Estanqueidad al agua y a la suciedad gracias a los contactos completamente inyectados
Desarrollo y producción según los estándares de la industria del automóvil IATF 16949 e ISO 9001
Espacio de construcción uniforme y con ahorro de espacio
PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17 E-33428 LLANERA (Asturias)