CHARX connect – tomas de carga para postes de carga y cargadores de pared

Tomas de corriente de carga para postes de carga y cargadores de pared

Las tomas de carga de infraestructuras CHARX connect se montan en postes de carga AC y cargadores de pared. Las llamadas tomas de carga (socket outlets) permiten la carga modo 3 de baterías de vehículos con cables de carga monofásicos o trifásicos con potencias de carga máximas de hasta 26 W. En las tomas de corriente se pueden insertar conectores de carga del estándar de tipo 2 para Europa según IEC 62196 o el estándar GB/T para China. Mediante la indicación LED en la tapa de protección, el usuario puede detectar de manera intuitiva el estado del punto de recarga.

Más información

Sus ventajas

  • Registro intuitivo y rápido del estado de carga mediante la indicación LED en color
  • Seguridad contra sobrecalentamiento gracias a la medición de temperatura exacta
  • Montaje flexible y fácil mantenimiento gracias a los cables enchufables
  • Posibilidad de añadir el logotipo de la empresa para lograr una imagen de marca integral en su estación de carga
  • Estanqueidad al agua y a la suciedad gracias a los contactos completamente inyectados
  • Desarrollo y producción según los estándares de la industria del automóvil IATF 16949 e ISO 9001

Presentación de nuestra gestora de productos

Presentación de las tomas de infraestructura CHARX connect
Presentación de las tomas de infraestructura CHARX connect MovingImage
Ejemplo de ilustración: carga con corriente alterna según el modo 3

Carga con corriente alterna según el modo 3, caso B ¿Qué implicaciones tiene esto exactamente?

En el caso B del modo de carga 3, la estación de carga tiene una entrada en lugar de un cable de carga fijo. Para conectar y cargar un vehículo aquí, se necesita un cable de carga móvil con conector de carga para vehículos y conector de carga para infraestructuras, que suele llevarse en el maletero.

Las estaciones de carga públicas suelen estar instaladas según el caso B. El caso B solo se admite para la norma europea de tipo 2 y la norma china GB/T, pero no para la norma americana de tipo 1.

Indicador LED integrado Para un manejo intuitivo

Los usuarios de su estación de carga pueden consultar la disponibilidad y el estado de un vistazo en el indicador LED de color integrado en la tapa de protección. Mediante la modulación por ancho de pulsos (PWM) pueden accionarse libremente los LED del sistema de control de carga. La iluminación, el parpadeo y la pulsación son posibles en todos los colores RGB. Esto le permite configurar un valor de color individual para cada estado de su punto de recarga, de manera que coincida con su diseño corporativo. Aquí puede ver un ejemplo:

La entrada de tipo 2 se ilumina en verde
Verde fijo: el punto de recarga está libre y listo para cargar
La entrada de tipo 2 parpadea/se ilumina en azul
Azul pulsante: carga en curso, azul brillante: carga completada
La entrada de tipo 2 parpadea en rojo
Rojo intermitente: proceso de carga interrumpido por un fallo
La entrada de tipo 2 se ilumina en naranja
Naranja fijo: el punto de recarga se ha reservado para un usuario
Vista de producto en 3D
Descubra todos los detalles en 3D
Descubra en detalle la entrada de tipo 2. Con el zoom libre y el giro se puede ver el producto desde cualquier ángulo.
Ir a la vista de producto en 3D
Vista en 3D de la entrada AC de tipo 2

Visión general de las tomas de infraestructura

Nuestra gama de un vistazo:

Tipo 2 - Versión Premium

Tipo 2 - Versión básica

GB/T - Versión básica

Aplicación
Regiones Europa, Australia, Groenlandia, India, Arabia Saudita, Sudáfrica, América del Sur, etc. Europa, Australia, Groenlandia, India, Arabia Saudita, Sudáfrica, América del Sur, etc. China
Certificaciones VDE VDE CQC
Tecnología y características
Potencia de carga 8 kW … 26,6 kW 8 kW … 26,6 kW 8 kW … 24,4 kW
Número de fases Monofásica, trifásica Monofásica, trifásica Monofásica, trifásica
Indicador LED en la tapa de protección
Sensores de temperatura
Cables de conexión enchufables
Artículos disponibles
Entrada y tapa de protección en el set
Entrada
Juego de cables enchufable
Tapa de protección
Entrada con cables conectados de forma fija
Ir directamente al producto (ejemplo) Ir directamente al producto (ejemplo) Ir directamente al producto (ejemplo)
Innovaciones de productos de la tecnología de conexión, la tecnología de automatización y la electromovilidad

Novedades para la tecnología de conexión y automatización El sistema nervioso de sus instalaciones industriales

Nuestros productos forman parte del sistema nervioso central de su instalación industrial y le ayudan a diseñar los procesos de forma eficiente y a ahorrar costes. Convénzase de nuestras novedades de los siguientes ámbitos:

  • bornas para carril, conectores industriales y cableado de sensores/actuadores
  • sistemas de marcado, herramientas y materiales de montaje
  • protección contra sobretensiones y fuentes de alimentación
  • tecnología de carga para la electromovilidad
  • tecnología de Interface y equipos de conmutación
  • tecnología de control, sistemas de E/S e infraestructura de automatización