CHARX manage - gestión de carga y recarga para postes de carga y parques de carga

Gestión de carga y recarga para postes de carga y parques de carga

Gestione su infraestructura de recarga con CHARX manage. El software escalable optimiza el funcionamiento de los postes de carga, aumenta su disponibilidad y permite una facturación precisa de los procesos de carga a través de Open Charge Point Protocol (OCPP). La gestión de cargas distribuye la potencia de conexión disponible según las reglas por todos los puntos de carga de manera que los vehículos eléctricos cargan la corriente conforme a sus necesidades y se descarga la conexión doméstica de manera óptima y protegida frente a sobrecarga.

Más información

Sus ventajas

  • La gestión de cargas integrada evita que se produzcan costosos fallos y garantiza la disponibilidad del parque de carga
  • Fácil puesta en marcha, configuración y monitorización del parque de carga mediante el navegador web
  • Manejo táctil intuitivo para el conductor del coche eléctrico en el terminal central
  • Orientado al futuro y flexible gracias a las licencias ampliables y a la posibilidad de añadir puntos de recarga nuevos de forma sencilla
  • Conexión flexible a los sistemas backend y de gestión de edificios

Optimice el funcionamiento de sus estaciones de carga Gestione su parque de carga con CHARX manage

Aparcamiento con numerosos puntos de recarga en los que se carga un coche eléctrico (BMW i3)
Esquema de un aparcamiento con gestión de la carga para diferentes puntos de recarga de coches eléctricos
Esquema de un aparcamiento con gestión de la carga y priorización de determinados puntos de recarga
Representación gráfica del modo de funcionamiento del Open Charge Point Protocol (OCPP) para la conexión a servicios basados en la nube en la gestión de parques de carga
Las estaciones de carga frente a un edificio están conectadas al sistema de gestión de edificios
Aparcamiento con numerosos puntos de recarga en los que se carga un coche eléctrico (BMW i3)

Con el creciente número de vehículos eléctricos, aumenta la necesidad de soluciones de carga. Los aparcamientos y parkings se equipan cada vez con mayor frecuencia con estaciones de carga. Los planificadores, instaladores y explotadores de este tipo de parques de carga se enfrentan al reto de, con la conexión de red limitada in situ, lograr la potencia de carga óptima para cada punto de recarga. Al mismo tiempo, debe garantizarse la seguridad y la alta disponibilidad, teniendo en cuenta otros consumidores y productores. Con CHARX manage puede superar este reto. Gestione hasta 50 puntos de recarga y optimice su funcionamiento.

Esquema de un aparcamiento con gestión de la carga para diferentes puntos de recarga de coches eléctricos

La gestión de la carga de alta eficiencia distribuye la potencia de conexión disponible de manera uniforme en hasta 50 puntos de recarga AC y DC. Así se protege la conexión de red frente a sobrecarga y se evitan las cargas desequilibradas en la red de distribución.

Esquema de un aparcamiento con gestión de la carga y priorización de determinados puntos de recarga

En lugar de distribuir la potencia de carga por igual entre todos los puntos de recarga, se puede aumentar o disminuir la prioridad de los usuarios individuales en cuatro niveles. Esto puede resultar aconsejable, por ejemplo, en caso de estacionamientos breves o de invitados VIP.

Representación gráfica del modo de funcionamiento del Open Charge Point Protocol (OCPP) para la conexión a servicios basados en la nube en la gestión de parques de carga

A través del Open Charge Point Protocol (OCPP) integrado puede realizar la conexión a servicios basados en la nube. Entre ellos se encuentran, por ejemplo, la autorización de usuarios y la transmisión de datos de carga para la facturación.

Las estaciones de carga frente a un edificio están conectadas al sistema de gestión de edificios

Si las estaciones de carga son parte de la infraestructura de los edificios, se recomienda su conexión a un sistema de gestión de edificios. Este asigna de forma dinámica al parque de carga la corriente de carga disponible en función de la necesidad de los demás consumidores.

Referencia del cliente
CHARX manage en la práctica
GP Joule ofrece soluciones para la generación de energías renovables del sol, el viento y la biomasa, así como para la electromovilidad. Con nuestro software CHARX manage, GP Joule ha encontrado una solución flexible para la gestión de cargas, tanto para el aparcamiento de su empresa como para sus clientes.
Más información
Vista aérea de GP Joule: parque de carga con gestión de cargas inteligente

Declaración del cliente

GP Joule utiliza CHARX manage como solución de gestión de cargas para el aparcamiento de la empresa
GP Joule ha optado por CHARX manage YouTube

Control cómodo Intuitiva con unos pocos clics

El parque de carga se pone en funcionamiento, configura, controla y monitoriza de forma sencilla utilizando un navegador web. Con unos pocos clics, podrá administrar los usuarios y los puntos de recarga, autorizará los procesos de carga y realizará muchas otras operaciones, ya sea de la forma clásica con un PC de escritorio o durante los desplazamientos con una tablet y a través de una conexión VPN segura. La interfaz web intuitiva combina así todas las funciones para los operadores de las instalaciones, los técnicos de servicio y el personal de mando.

Los empleados del centro de control controlan cómodamente el parque de carga con CHARX manage mediante el navegador web
Controle y monitorice su parque de carga de forma cómoda con el navegador web
Captura de pantalla de la aplicación web CHARX manage: visión general del panel de control
En el panel de control tiene todos los puntos de recarga a la vista y bajo control
Captura de pantalla de la aplicación web CHARX manage - Configuración de dos circuitos de carga
Para instalaciones más grandes, puede configurar dos circuitos de carga
Captura de pantalla de la aplicación web CHARX manage: añadir nuevos puntos de recarga
Añada nuevos puntos de recarga para ampliar su parque de carga
Captura de pantalla de la aplicación web CHARX manage: concesión de autorizaciones de carga
Puede indicar los derechos de carga locales asignando etiquetas RFID
Captura de pantalla de la aplicación web CHARX manage: facturación y diagnóstico locales
Exportar los datos de todos los procesos de carga en formato CSV

Carga sencilla Guía del usuario a través de la interfaz táctil

Si así se desea, la interfaz táctil guiará a los usuarios de sus estaciones de carga en un terminal central, desde el paso de autorización hasta la finalización del proceso de carga. Durante el proceso de carga, CHARX manage registra todos los datos de transacciones y energía relevantes, los guarda en una base de datos SQL local y los transmite al proveedor backend mediante OCPP. Si así lo solicita, también podemos proporcionar la interfaz táctil con su logotipo y los colores deseados para que disfrute de una marca y apariencia consistente en el parque de carga.

Técnico manejando la pantalla táctil del terminal central del parque de carga, al lado un coche eléctrico con el cable de carga enchufado
En el terminal, se guía a los conductores del vehículo eléctrico de forma intuitiva mediante la interfaz táctil
Pantalla del software del parque de carga: autorización, por ejemplo, mediante tarjeta RFID
Paso 1: autorización, por ejemplo mediante tarjeta RFID
Pantalla del software del parque de carga: el usuario selecciona un punto de recarga libre
Paso 2: selección del punto de recarga
Pantalla del software del parque de carga: se pide al usuario que conecte su vehículo mediante un cable de carga
Paso 3: conexión del vehículo
Pantalla del software del parque de carga: durante el proceso de carga, se muestran los valores como, por ejemplo, la potencia de carga actual
Paso 4: carga del vehículo

Conexión inteligente Interconexión del parque de carga y del edificio

De manera opcional, CHARX manage se puede conectar a un sistema de gestión de edificios y de energía, por ejemplo Emalytics de Phoenix Contact. Al especificar dinámicamente la corriente de carga máxima e intercambiar otros datos en tiempo real, se puede optimizar la interacción entre el edificio y el parque de carga y evitar así los picos de carga de forma precisa. De esta forma, se pueden cargar los coches eléctricos sin emisiones de CO₂ con corriente fotovoltaica autogenerada. Al mismo tiempo, garantiza que haya suficiente energía de reserva en el edificio para el consumidor.

Gestión de edificios en un edificio con varios iconos digitales y una tablet con el panel de control de gestión de edificios
Integre las estaciones de carga en la gestión de su edificio
Esquema: con el software Emalytics, su parque de carga se integra en la gestión de edificios
Emalytics permite la visualización y el control inteligentes de los procesos de carga
Esquema: monitorización y análisis de todos los datos del generador y del consumidor para una distribución de energía óptima
Distribuya la energía en función de la demanda para optimizar sus costes
Esquema: uso de vehículos eléctricos como acumuladores de energía móviles
Utilice los coches eléctricos como acumuladores de energía para evitar picos de carga
Diversos logotipos de protocolos de comunicación para conectar CHARX manage: KNX, EnOcean, BACnet, LonMark, Profinet, Modbus
CHARX manage también puede acoplarse a otros sistemas a través de las E/S

Inversión pensando en el futuro Con el modelo de licencia escalable, puede ampliar de forma flexible su parque de carga – hasta 50 puntos de recarga

Ejemplo de estructura de un parque de carga con conexión de edificios y backend

Ejemplo de estructura de un parque de carga con conexión de edificios y backend

Realice su parque de carga con nosotros Así es cómo funciona

1. Selección de la licencia de software
Según el tamaño de su parque de carga, obtendrá licencias de software escalonadas para de 5 a 50 puntos de recarga. Recibirá licencias de actualización económicas para posteriores ampliaciones. Así realizará una inversión pensando en el futuro y podrá ampliar de forma flexible sus posibilidades de carga.

2. Selección del PC industrial
En función de la arquitectura del parque de carga, puede elegir entre dos PC industriales adecuados con prestaciones de hardware coordinadas: puede seleccionar un PC de panel para la autorización central con manejo táctil en el terminal. Un Box PC es la elección correcta para los parques de carga sin autorización o con autorización descentralizada directamente en el punto de recarga. El software se instala en el PC en pocos minutos.

3. Selección del sistema de control de carga
Dependiendo del tipo de carga y de la gama de funciones requeridas, le ofrecemos sistemas de control de carga compatibles, así como muchos otros componentes para la instalación de sus puntos de recarga. Puede conectarlos a través de Ethernet al PC industrial.

Empleado con un cliente durante una reunión para asesoramiento sobre productos de electromovilidad

¿Está interesado? Estaremos encantados de asesorarle

Aclaramos con usted los requisitos específicos de su proyecto y, a continuación, le apoyamos en la instalación y la conexión en red de sus estaciones de carga, así como en la conexión de su parque de recarga con los proveedores de servicios de backend y los sistemas de gestión de edificios.

Consúltenos.