EV-T2SOCR-PA - Tapa de protección
1388393

CHARX connect modular, Tapa de protección, redondo, Accesorios, Premium, con mecanismo con cierre automático, Con LED (conexión común de ánodo), para la colocación en tomas de infraestructura, Tipo 2, IEC 62196-2, Montaje frontal, Rosca M5, Logotipo de PHOENIX CONTACT grabado


Detalles de producto








Productos compatibles



Sus ventajas

Desarrollo y producción según los estándares de la industria del automóvil IATF 16949 e ISO 9001
Branding personalizado utilizando su propio logotipo
Protección fiable de su toma de carga frente a la intemperie y el vandalismo