EV-T2SOC-B - Tapa de protección
1164293

CHARX connect modular, Tapa de protección, Rectangular, Accesorios, Basic, con mecanismo con cierre automático, para la colocación en tomas de infraestructura, Tipo 2, IEC 62196-2, Montaje frontal, Rosca M5, Logotipo de PHOENIX CONTACT grabado


Detalles de producto








Productos compatibles



Sus ventajas

Desarrollo y producción según los estándares de la industria del automóvil IATF 16949 e ISO 9001
Branding personalizado utilizando su propio logotipo
Protección fiable de su toma de carga frente a la intemperie y el vandalismo