Software de planificación y marcado: innovaciones de procesos para la fabricación de armarios de control

Software de planificación y marcado: innovaciones de procesos para la fabricación de armarios de control

Diseño intuitivo, funciones inteligentes e interfaz de usuario personalizable: el software de planificación y marcado PROJECT complete es la solución innovadora para la planificación sencilla de sus regleteros de bornas y la creación sencilla de las rotulaciones correspondientes. Disfrute de la interconexión digital perfecta de todos los pasos del proceso de fabricación de armarios de control, desde el diseño CAE hasta el montaje del producto.

Más información

Sus ventajas

  • Manejo del software intuitivo, claro y cómodo mediante la interfaz de usuario adaptable
  • Integración perfecta mediante interfaces optimizadas para todos los sistemas ECAD usuales
  • Pedido en tiempo real, rápido y fácil mediante la conexión directa a la tienda online
  • Apoyo continuo durante el proceso, desde la planificación hasta el carril DIN ya equipado
Video: Software de planificación y marcado PROJECT complete
Software de planificación y marcado PROJECT complete MovingImage

PROJECT complete Intuitivo, inteligente y personalizado

Diseño intuitivo, funciones inteligentes e interfaz de usuario personalizable: el software de planificación y marcado PROJECT complete apoya la fabricación de armarios de control en todas las fases del diseño de regleteros de bornas. Desde la transferencia de datos de la planificación eléctrica hasta la entrega de su producto acabado, el software le ofrece un apoyo personalizado y cómodo en todo el proceso.

Disfrute de la conexión en red digital perfecta de todos los pasos del proceso, desde el diseño CAE hasta el montaje del producto ya listo.

Capturas de pantalla de la planificación eléctrica y del software PROJECT complete

Integración CAE perfecta

PROJECT complete dispone de interfaces optimizadas para todos los sistemas ECAD usuales. Con solo un clic de ratón, el software importa los datos de la planificación eléctrica y crea automáticamente el regletero de bornas correspondiente.

Planificación eficiente con PROJECT complete planning

Software de manejo intuitivo y pedido en tiempo real

PROJECT complete le ofrece una nueva interfaz de usuario con búsqueda configurable y barras de tareas dinámicas. Las funciones inteligentes automatizan muchos pasos de planificación y ofrecen un gran ahorro de tiempo en la fabricación de armarios de control.

Además, PROJECT complete procesa directamente el pedido de sus proyectos. Las listas de piezas se transfieren online a la tienda online de Phoenix Contact. Recibirá inmediatamente un cálculo de precios e información sobre la disponibilidad de los productos.
Actualmente, el proceso de pedido digital solo está disponible en algunos .

Rotulación eficiente con PROJECT complete marking

Rotulación sencilla

Con PROJECT complete marking realizará rotulaciones de manera sencilla y cómoda, incluso con materiales de rotulación diferentes.

En el software se identifican las áreas rotulables. En la pantalla se proporciona una vista realista de la etiqueta impresa terminada. Además, el manejo es muy sencillo: los datos de rotulación disponibles se importan de sistemas ECAD y de programas de hojas de cálculo y de procesamiento de textos. Con un diseñador de plantillas podrá crear fácilmente sus propios rótulos. PROJECT complete controla todos los sistemas de rotulación de Phoenix Contact compatibles y permite un flujo de datos continuo desde la planificación hasta el regletero de bornas completamente identificado.

PROJECT complete
Planificación y rotulación eficientes
El software de planificación y marcado PROJECT complete le ayuda durante todo el proceso de fabricación de armarios de control. El programa ofrece una interfaz de usuario de manejo intuitivo y permite una planificación personalizada, una comprobación automática y el pedido directo de regleteros de bornas. En nuestro folleto encontrará más información sobre las funciones y la aplicación de PROJECT complete.
Ir al folleto
Personas trabajando con el software de planificación y marcado PROJECT complete
Portátil abierto con el software PROJECT complete

Ir a los tutoriales de vídeo de YouTube Explicación paso a paso

Descubra nuestros tutoriales en vídeo sobre PROJECT complete, que explican el uso práctico del software de planificación y marcado.
Utilice estos tutoriales como ayuda de inicio rápida y conozca paso a paso las diversas funciones del software.